Szybkie Wyszukiwanie

CAT 320ELRR

CAT 320ELRR

Rok
2014
Przebieg/godziny
7 886 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 320ELRR
Foley Inc.
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyTFX00948
Nr ew. wew.EQ000003135
Numer katalogu10082174
Rok produkcji2014
Godzin7 886 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaMONROE, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT94 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
RADIOODBIORNIK AM/FMAM FM RADIO
OŚWIETLENIELIGHTING
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
PEDAŁ DO JAZDY W LINII PROSTEJSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
ETYKIETA EPAEPA LABEL
WYSIĘGNIK, 1-CZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
ZŁĄCZE OSPRZĘTU (HYDRAULICZNE)COUPLER, HYDRAULIC
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
GAŚNICAFIRE EXTINGUISHER
Dodatkowe informacjeTO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.

HEATED SEAT
Online Owner's Manual
REAR VIEW CAMERA
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
870
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyScratches
  • NiezłyScratches and bends
  • Dobry
  • NiezłyStack shows cracking
  • NiezłyRight compartment door stop bumpers require adjustment. Door rattles on latch with engine running.
  • Dobry
  • NiezłyCab hand rail bent
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyDents and scratches
  • NiezłyCorner step bent
elementy zabezpieczające
200
  • Tak
  • Glass break hammer missing
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1230
  • Tak
  • Tak
  • Hydraulic lock lever shows damage
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFront cab glass cracked. Left mirror bracket bent. Right side mirror missing mounting hardware. Right side mirror missing.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySubscribed to service
  • Dobry
  • NiezłySeat bottom fabric torn
  • Dobry
  • NiezłyWiper damaged
silnik
310
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • TakClass 1 leak at top rear. Class 2 leak at quick drain
  • Nie
  • Red
  • PM tag
  • NiezłySlight squeal sound from belt or pullies.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
500
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
310
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRight cab lamp housing broken. Right boom lamp missing, wires torn.
  • Dobry
hydraulika
1300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
110
  • NiezłyScratches and gouges
  • Dobry
ramię
110
  • 9 foot 6 inch
  • Dobry
  • NiezłyScratches
łyżka
100
  • TakCAT Hydraulic.
  • CAT 54 INCH.
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Numer kata­logowy łącznikaCAT 594-5172
Notatki - PODWOZIEVisual inspection limited. Cleaning required.
Płyty gąsienicySome bends
Carrier Rollers Front114mm36
Idlers Front20mm24
Links105.5mm9
Pins & Bushings (External)60.2mm16
Track Roller 2146mm28
Track Shoes (Width)31 inch
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę