Ulubione
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Język
Polski
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Română
Русский
中文
日本語
Waluta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Sprzęt używany
Sprzęt budowlany i górniczy
Układy Zasilania
Osprzęt
Maszyny rolnicze
Transport
Lista autoryzowanych dealerów
Blog
Wynajem
Ulubione
Eksploruj produkty
Kup przez Internet
Znajdź używane produkty
Wynajmij produkty
Zarządzaj moim sprzętem
Wyświetl rozwiązania finansowe
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
Szybkie Wyszukiwanie
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CAT 316EL PQ
2015
7740 Hours
MICHIGAN CAT
Marka
CAT 316EL PQ
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
DZW01958
Nr ew. wew.
DZW1958-A
Wprowadzono nieprawidłowy adres e-mail.
Mam sprzęt na sprzedaż
Zainteresowany informacjami o gwarancji
Zainteresowany finansowaniem
Zainteresowany Customer Value Agreement
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać korespondencję marketingową e-mail (np. informacje o nowych produktach i o promocjach) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek powiązanych i zależnych. Wiem, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Bez względu na moją decyzję dotyczącą otrzymywania tej korespondencji marketingowej firma Caterpillar będzie nadal wysyłać mi wiadomości dotyczące usług/transakcji m.in. realizowanych w związku z moimi ewentualnymi kontami w firmie Caterpillar. Więcej informacji w sprawie praktyk ochrony danych osobowych firmy Caterpillar i praw przysługujących mi w tym względzie mogę znaleźć w Globalnym oświadczeniu dotyczącym poufności danych spółki Caterpillar.
Nie, nie chcę w przyszłości otrzymywać informacji marketingowych pocztą e-mail od Caterpillar Inc.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Powrót do wyników wyszukiwania
CAT 316EL PQ
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
CAT 316EL PQ
Rok
2015
Przebieg/godziny
7 740 h
Drukuj
Dodaj do ulubionych
‹
›
×
Filmy z CAT 316EL PQ
Udostępnij ten reklama:
Twoja wiadomość została wysłana
E-mail
x
Nazwa
Mój adres e-mail
*
Adres e-mail znajomego
*
Wiadomość:
Wyślij
$
85 900
MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
O dealerze
Odwiedź stronę
Dostępne zabezpieczenia
Customer Value Agreement
Oferta specjalna
Artykuły ekspertów
Podstawowe informacje
Dane szczegółowe
Podstawowe informacje
Marka
CAT 316EL PQ
Michigan CAT
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
DZW01958
Nr ew. wew.
DZW1958-A
Numer katalogu
10108799
Rok produkcji
2015
Godzin
7 740 h
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Lokalizacja
Novi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT
85 900
USD
VAT
Nie zawiera podatku VAT
Cena z VAT
-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacji
Air Conditioner
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie
Auxiliary Hydraulics Pressure
Złącze osprzętu - Szybki
Coupler - Quick
Obudowy silnika
Engine Enclosures
Oświetlenie
Lighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Lusterka
Mirrors
Sterowanie automatyczne
Pilot Control
Pedał do jazdy w linii prostej
Straight Travel Pedal
Sterowanie ręczne i nożne
Hand and Foot Control
Nadwozie - Standard
Car Body - Standard
Typ złącza - Hydrauliczny
Coupler Type - Hydraulic
Radio - Radioodbiornik AM/FM
Radio - AM FM Radio
Łączone układy hydrauliczne - Dwukierunkowy
Combined Hydraulics - Two Way
Dodatkowe informacje
CAB, AC, 1PC BOOM, 9'4 STK, HQC, BKT, 23.5" PADS
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
6
9
0
wymagane czyszczenie
Tak
extra fuel tanks
Nie
s.o.s. taken
Nie
notatki - ogólny wygląd
Sun visor cracked
bumper
Niezły
Bent, hole in right side
car body
Dobry
counterweight
Niezły
Deep gouges on both corners. Scratches
crankcase guard / battery box
Dobry
Straight and in place
eng. enclose hood / stack
Niezły
Small dent on right side of hood
engine doors
Dobry
fenders
Dobry
fuel tank
Dobry
grab irons
Niezły
Cab iron bent slight at bottom
hood
Niezły
Small dent on roght side.
paint
Niezły
Scratches and scuffs with surface rust
pre-cleaner bowl
Niezły
Bowl yellowed.
radiator grill & shroud
Dobry
sheet metal
Niezły
Panel over fuel tank bent slight at bottom
steps / ladder
Niezły
Engine access step bent
elementy zabezpieczające
3
0
0
osłony kabiny
Nie
konstrukcja rops
Tak
naklejki ostrzegawcze na swoim miejscu
Tak
naklejki ostrzegawcze czytelne
Tak
brake hold
Dobry
horn
Dobry
swing brake
Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
9
4
0
alarm przy cofaniu
Tak
Travel alarm working
aktualna instrukcja obsługi i konserwacji
Nie
aktualny katalog części zamiennych
Nie
aktualna instrukcja bezpieczeństwa
Nie
tabliczka certyfikacyjna konstrukcji rops
Tak
air conditioner
Dobry
dash console
Niezły
Light scratches
door latches
Dobry
ems panel / warnings
Dobry
floor boards
Niezły
Small tear at access flap
gauges
Dobry
glass/mirrors
Dobry
heater
Dobry
interior lights
Dobry
meter
Dobry
seat cushion / arm rest
Niezły
Seat stained. Burn hole in seat Both armrests worn slight
switches
Dobry
windshield wipers
Niezły
Wiper arm bent and broken. Motor does work
silnik
3
0
0
przedmuch
Nie
Nie
stuki
Nie
wycieki oleju
Nie
woda w oleju
Nie
ciśnienie oleju (w/s/n)
Normal
fuel injection system
Dobry
governor
Dobry
turbocharger / blower
Dobry
układ chłodzenia
3
0
0
wentylator
Dobry
chłodnica
Dobry
pompa wodna
Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
4
1
0
Nie
Nie
alternator
Dobry
batteries / cables
Dobry
lighting
Niezły
Top cab flood lights inoperable. Left side broken off
starter
Dobry
wiring
Dobry
hydraulika
11
1
0
poziom oleju w napędzie mechanizmu obrotu
Full and clean
boom cylinder
Dobry
Both dry
bucket cylinder
Dobry
Dry
control linkage
Dobry
hose lines
Niezły
Shows normal wear
operating condition - hydraulics
Dobry
pump drive
Dobry
pumps & valves
Dobry
stick cylinder
Dobry
Dry
swing gear
Dobry
swing motors
Dobry
tank
Dobry
travel motors
Dobry
2 speed working
wysięgnik
2
1
0
stan wysięgnika
Dobry
sworznie wysięgnika
Dobry
sworznie i tuleje - wysięgnik
Niezły
P&B have some movement
ramię
2
1
0
długość ramienia
9’7”ft
pins & bushings - stick
Niezły
P&B have some movement
stick conditions
Dobry
stick pins
Dobry
łyżka
1
5
0
szybkozłącze
Tak
marka
C/F
szybkozłącze (marka/model)
Cat hydraulic coupler
szerokość
47”
bucket bottom
Niezły
Shows wear
bucket linkage
Niezły
P&B have some movement
bucket mounts
Dobry
bucket sides
Niezły
Shows some wear
cutting edges
Niezły
teeth / adapters
Niezły
Shows wear
podwozie
2
0
0
Condition
Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?
Nie
Numer katalogowy łącznika
Cat #9W-3138
Płyty gąsienicy
23.5” wide triple grouser pads
Track Frame - Left
Dobry
Track Frame - Right
Dobry
Carrier Rollers Front
116
116
24
24
Carrier Rollers Rear
116
116
24
24
Idlers Front
20
20
24
24
Links
105
105
18
18
Pins & Bushings (External)
59
59
48
48
Track Roller 2
146
146
28
28
Track Roller 3
147
146
21
28
Track Roller 7
145
144
35
42
Track Shoes (Width)
26
26
10
10
przekładnie główne
1
0
0
obudowy
Dobry
stan ogólny
3
0
0
maszyna daje się uruchomić i sterować
Tak
analiza s.o.s. (wszystkie podzespoły)
Nie
Nie
body
Dobry
frame
Dobry
general
Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Specyfikacje silnika
Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Usługi bezpieczeństwa
Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Systemy energetyczne
Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
Nowy sprzęt
Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Usługi finansowe
Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Części zamienne Cat
®
Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę
CAT 316EL PQ - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.