Ulubione
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Język
Polski
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Română
Русский
中文
日本語
Waluta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Sprzęt używany
Sprzęt budowlany i górniczy
Układy Zasilania
Osprzęt
Maszyny rolnicze
Transport
Lista autoryzowanych dealerów
Blog
Wynajem
Ulubione
Eksploruj produkty
Kup przez Internet
Znajdź używane produkty
Wynajmij produkty
Zarządzaj moim sprzętem
Wyświetl rozwiązania finansowe
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
Szybkie Wyszukiwanie
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CAT 314E LCR
2013
4859 Hours
EMPIRE MACHINERY
Marka
CAT 314E LCR
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
ZJT00472
Nr ew. wew.
E188064
Wprowadzono nieprawidłowy adres e-mail.
Mam sprzęt na sprzedaż
Zainteresowany informacjami o gwarancji
Zainteresowany finansowaniem
Zainteresowany Customer Value Agreement
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać korespondencję marketingową e-mail (np. informacje o nowych produktach i o promocjach) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek powiązanych i zależnych. Wiem, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Bez względu na moją decyzję dotyczącą otrzymywania tej korespondencji marketingowej firma Caterpillar będzie nadal wysyłać mi wiadomości dotyczące usług/transakcji m.in. realizowanych w związku z moimi ewentualnymi kontami w firmie Caterpillar. Więcej informacji w sprawie praktyk ochrony danych osobowych firmy Caterpillar i praw przysługujących mi w tym względzie mogę znaleźć w Globalnym oświadczeniu dotyczącym poufności danych spółki Caterpillar.
Nie, nie chcę w przyszłości otrzymywać informacji marketingowych pocztą e-mail od Caterpillar Inc.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Powrót do wyników wyszukiwania
CAT 314E LCR
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
CAT 314E LCR
Rok
2013
Przebieg/godziny
4 859 h
Drukuj
Dodaj do ulubionych
‹
›
×
Filmy z CAT 314E LCR
Udostępnij ten reklama:
Twoja wiadomość została wysłana
E-mail
x
Nazwa
Mój adres e-mail
*
Adres e-mail znajomego
*
Wiadomość:
Wyślij
$
102 353
EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Pokaż numer telefonu
O dealerze
Odwiedź stronę
Dostępne zabezpieczenia
Customer Value Agreement
Oferta specjalna
Artykuły ekspertów
Podstawowe informacje
Dane szczegółowe
Podstawowe informacje
Marka
CAT 314E LCR
Empire Southwest LLC
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
ZJT00472
Nr ew. wew.
E188064
Numer katalogu
10078667
Rok produkcji
2013
Godzin
4 859 h
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Lokalizacja
Eloy, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT
102 353
USD
VAT
Nie zawiera podatku VAT
Cena z VAT
-
Dane szczegółowe
Akcesoria
RADIOODBIORNIK AM/FM
AM FM RADIO
OŚWIETLENIE
LIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKI
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
UKŁ KLIMATYZACJI
AIR CONDITIONER
KAROSERIA, STANDARD
CARBODY, STANDARD
OSŁONY SILNIKA
ENGINE ENCLOSURES
WYSIĘGNIK, 1-CZĘŚCIOWY
BOOM, 1 PIECE
STEROWANIE RĘCZNE I NOŻNE
HAND AND FOOT CONTROL
Dodatkowe informacje
Online Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
10
6
0
wymagane czyszczenie
Nie
s.o.s. taken
Nie
belly pans
Dobry
bumper
Niezły
Bumper below cab is slightly bent.
car body
Dobry
counterweight
Niezły
Scratches
crankcase guard / battery box
Dobry
decals
Niezły
Slight scratches visible
eng. enclose hood / stack
Dobry
engine doors
Dobry
fenders
Dobry
fuel tank
Dobry
grab irons
Dobry
main frame welds
Dobry
paint
Niezły
Slight scratches
radiator grill & shroud
Dobry
sheet metal
Niezły
Has dented panel
steps / ladder
Niezły
Lower step is bent on front of house.
elementy zabezpieczające
2
0
0
naklejki ostrzegawcze na swoim miejscu
Tak
naklejki ostrzegawcze czytelne
Tak
horn
Dobry
secondary exit
Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
10
1
1
alarm przy cofaniu
Tak
aktualna instrukcja obsługi i konserwacji
Tak
aktualny katalog części zamiennych
Nie
aktualna instrukcja bezpieczeństwa
Tak
tabliczka certyfikacyjna konstrukcji rops
Tak
air conditioner
Dobry
Ambient Temp at 89.1° and Temp at Vent 49.3°
dash console
Dobry
door latches
Dobry
floor boards
Dobry
gauges
Dobry
glass/mirrors
Dobry
heater
Dobry
Ambient Temp at 100.2 ° and Temp at Vent 104.7°
meter
Dobry
seat belt
Zły
Out dated August of 2013
seat cushion / arm rest
Dobry
switches
Dobry
windshield wipers
Niezły
Washers inoperable.
silnik
7
1
0
przedmuch
Nie
ciśnienie w chłodnicy
Nie
naklejka epa
Tak
poziomy płynów eksploatacyjnych prawidłowe?
Tak
stuki
Nie
wycieki oleju
Nie
woda w oleju
Nie
kolor cieczy chłodzącej
Red
ciśnienie oleju (w/s/n)
Normal
dym (b/d/l/w)
Normal
air cleaners
Dobry
belts / pulleys
Dobry
engine supports
Dobry
exhaust / muffler
Niezły
Top of exhaust is rusted through.
fuel injection system
Dobry
governor
Dobry
operating condition - engine
Dobry
turbocharger / blower
Dobry
układ chłodzenia
6
0
0
Nie
coolers
Dobry
fan
Dobry
fan drive
Dobry
hoses
Dobry
radiator
Dobry
water pump
Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
6
0
0
alternator
Dobry
akumulatory / kable
Dobry
oświetlenie
Dobry
podgrzewacz
Dobry
rozrusznik
Dobry
okablowanie
Dobry
hydraulika
13
0
0
siłownik wysięgnika
Dobry
siłownik łyżki
Dobry
mechanizm sterowania
Dobry
przewody giętkie
Dobry
warunki robocze - hydraulika
Dobry
napęd pompy
Dobry
pompy i zawory
Dobry
rotex
Dobry
siłownik ramienia
Dobry
przekładnia obrotu
Dobry
silniki mechanizmu obrotu
Dobry
zbiornik
Dobry
silniki napędowe gąsienic
Dobry
wysięgnik
3
0
0
długość wysięgnika (rzeczywista)
9’10”
boom condition
Dobry
boom pins
Dobry
pins & bushings - boom
Dobry
ramię
1
2
0
długość ramienia
119”
pins & bushings - stick
Niezły
Pins and bushings at boom to stick pin has slight movement
stick conditions
Niezły
Has scratches and dents
stick pins
Dobry
łyżka
2
3
1
szybkozłącze
Tak
marka
Peco
notatki - łyżka
No tag.
szybkozłącze (marka/model)
Cat
szerokość
30”
bucket bottom
Dobry
bucket linkage
Niezły
Movement at lower pin and upper and lower h link
bucket mounts
Zły
PINS ARE WELDED TO BUCKET. HAS PLATE WELDED TO PINS
bucket sides
Dobry
cutting edges
Niezły
Has edge welded to teeth.
teeth / adapters
Niezły
Has edge welded to teeth stated above
podwozie
3
0
0
Condition
Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?
Nie
Odbojnica
Dobry
Rolki prowadzące
15% WORN
Koła luźne
36% WORN
Numer katalogowy łącznika
41-7475
Łączniki
9% WORN
Sworznie i tuleje (zewnętrzne)
72% WORN
Płyty gąsienicy
23% WORN HAS 3 BENT PADS
Track Frame - Left
Dobry
Track Frame - Right
Dobry
Carrier Rollers Front
4.32
4.32
15
15
Carrier Rollers Rear
4.32
4.32
15
15
Idlers Front
.76
.76
36
36
Links
3.52
3.52
9
9
Pins & Bushings (External)
1.90
1.90
72
72
Track Roller 1
.66
.66
35
35
Track Roller 2
.62
.64
15
25
Track Roller 3
.64
.66
25
35
Track Roller 4
GRD
GRD
Track Roller 5
.62
.64
15
25
Track Roller 6
.62
.64
15
25
Track Roller 7
.64
.66
15
35
Track Shoes (Width)
.68
.68
23
23
przekładnie główne
2
0
0
obudowy
Dobry
przekładnie planetarne / mechanizm różnicowy
Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Specyfikacje silnika
Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Usługi bezpieczeństwa
Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Systemy energetyczne
Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
Nowy sprzęt
Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Usługi finansowe
Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Części zamienne Cat
®
Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę
CAT 314E LCR - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.