Szybkie Wyszukiwanie

CAT 314DLCR P

CAT 314DLCR P

Rok
2011
Przebieg/godziny
9 075 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 314DLCR P
Michigan CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznySSZ00304
Nr ew. wew.SSZ304
Numer katalogu10132432
Rok produkcji2011
Godzin9 075 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSaginaw, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT56 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LusterkaMirrors
Sterowanie automatycznePilot Control
Sterowanie ręczne i nożneHand and Foot Control
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Nadwozie - StandardCar Body - Standard
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
Łączone układy hydrauliczne - DwukierunkowyCombined Hydraulics - Two Way
GaśnicaFire Extinguisher
Typ złączaCoupler Type
Dodatkowe informacjeCAB, AC, 9'9STK, HQC, HP LINES 2 WAY, BKT
CONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
680
  • Tak
  • Nie
  • NiezłyDented
  • Niezły
  • DobryScratches
  • NiezłyCenter and both front panels dented
  • DobryStraight
  • Dobry
  • NiezłyRight side dented in front both sides dented slight in center
  • Dobry
  • NiezłyCab iron bent slight
  • DobryStraight
  • NiezłyScratches and scuffs with ligt surface rust faded slight.
  • Dobry
  • NiezłyRight front panel over hydraulic manifold dented and has a tear in it.
  • NiezłyBoth engine access, both right and left front track steps bent
elementy zabezpieczające
100
  • Tak
  • NieCab cards missing
  • Tak
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
340
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • 1/2
  • NiezłyBlowing outside air
  • NiezłyScratches and scuffs
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyMissing hand controls
  • NiezłyWiper arm stripped out. Motor does work
silnik
500
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
400
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1110
  • DobryBoth dry
  • DobryDry
  • Dobry
  • NiezłyShows normal wear
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryDry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry2 speed working
wysięgnik
210
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyP&B have slight movement
ramię
210
  • 9’8” ft
  • NiezłyP&B have some movement
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
140
  • Tak
  • Cat hydraulic coupler
  • 59.5” wide Cat bucket
  • NiezłyShows wear, dented
  • NiezłyP&B have approximately 1/8” movement
  • Dobry
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyShows some wear does not have a flip left
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Numer kata­logowy łącznikaCat #41-7475
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Bushings (EXT)0.270.274040
Carrier Rollers 13.883.881313
Carrier Rollers 23.863.881813
Idlers Front0.740.742424
Links0.940.941414
Shoe Width23.6023.60
Track Roller 11.621.621515
Track Roller 21.621.631510
Track Roller 31.631.64105
Track Roller 51.641.6455
Track Roller 61.651.63010
Track Roller 71.641.6455
Track Shoes1.371.1200
stan ogólny
210
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę