Szybkie Wyszukiwanie

CAT 314CCR

CAT 314CCR

Rok
2008
Przebieg/godziny
6 568 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Brownstown Twp., MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 314CCR
Michigan CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyPCA01797
Nr ew. wew.PCA1797
Numer katalogu10125196
Rok produkcji2008
Godzin6 568 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaBrownstown Twp., USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT57 900 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
LusterkaMirrors
Sterowanie automatycznePilot Control
RamięStick
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Nadwozie - StandardCar Body - Standard
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
GaśnicaFire Extinguisher
Łączone układy hydrauliczne - JednokierunkowyCombined Hydraulics - One Way
Dodatkowe informacjeCAB, AC, BKT, LVL BLD, 23.5" PADS, TRIMBLE NOT INCLUDED (ADDITIONAL $5,000)
CONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1440
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • NiezłyLeft side has a small ding in it
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFaded and scratched and also has surface rust
  • NiezłyPlastic inside cab is dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLeft front and right rear roller frame steps are bent a little bit
elementy zabezpieczające
300
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
940
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • NiezłyDoesn’t blow cold
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFloor mat is ripped,worn and dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyInoperable
  • Dobry
  • NiezłyCushions are dirty and back cushion has a hole. Also couldn’t get seats sliding mechanism to work
  • Dobry
  • Dobry
silnik
300
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryLooks like auxiliary and coupler lines are capped off at the base of the boom
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
wysięgnik
210
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyP&B have a 1/8”+ of movement
ramię
210
  • NiezłyLower P&B has a 1/2” of movement and the upper has a 1/8”+ of movement
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
140
  • Nie
  • 42” Bkt
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyAll H-Link P&B have a 1/2” of movement
  • Dobry
  • NiezłyShow some wear
  • NiezłyShow some wear
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Numer kata­logowy łącznika4I7475
Płyty gąsienicy23.5” TG Pads
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Carrier Rollers Front1101061232
Carrier Rollers Rear1061083224
Idlers Front20204848
Links89891818
Pins & Bushings (External)49494848
Track Roller 21331335050
Track Roller 31331335050
Track Roller 51331335050
Track Roller 61331335050
Track Roller 71331335050
Track Shoes (Width)16162828
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • TRIMBLE GEAR NOT INCLUDED (ADD FOR $5000 ADDITIONAL)
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę