Ulubione
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Język
Polski
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Română
Русский
中文
日本語
Waluta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Sprzęt używany
Sprzęt budowlany i górniczy
Układy Zasilania
Osprzęt
Maszyny rolnicze
Transport
Lista autoryzowanych dealerów
Blog
Wynajem
Ulubione
Eksploruj produkty
Kup przez Internet
Znajdź używane produkty
Wynajmij produkty
Zarządzaj moim sprzętem
Wyświetl rozwiązania finansowe
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
Szybkie Wyszukiwanie
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CAT 313F
2020
6625 Hours
ZIEGLER CAT
Marka
CAT 313F
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
DJE10876
Nr ew. wew.
EQ0142122
Wybierz kraj *
USA (Stany Zjednoczone)
Kanada
Wielka Brytania
Republika Południowej Afryki
Australia
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Mam sprzęt na sprzedaż
Zainteresowany informacjami o gwarancji
Zainteresowany finansowaniem
Zainteresowany Customer Value Agreement
W przypadku użytkowników, którzy zrezygnowali z otrzymywania marketingowej komunikacji e-mailem, przesłanie tego formularza może spowodować zmianę ustawień preferencji i wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych od spółki Caterpillar.
Udostępniając swoje dane, udzielasz Caterpillar pozwolenia na ich przetwarzanie w celu stosownego spełnienia Twojej prośby. Zależnie od Twojej prośby Twoje dane mogą zostać udostępnione wybranym dealerom, innym firmom z grupy Caterpillar oraz usługodawcom wykonującym działania w imieniu Caterpillar. Pilnowanie bezpieczeństwa Twoich informacji uważamy za nasz obowiązek.
Oświadczenie o ochronie prywatności
, znajdujące się na naszej stronie internetowej, zawiera szczegółowe informacje o naszych praktykach w zakresie ochrony danych osobowych oraz o Twoim prawie do ich kontroli.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Udostępniając swoje dane, udzielasz Caterpillar pozwolenia na ich przetwarzanie w celu stosownego spełnienia Twojej prośby. Zależnie od Twojej prośby Twoje dane mogą zostać udostępnione wybranym dealerom, innym firmom z grupy Caterpillar oraz usługodawcom wykonującym działania w imieniu Caterpillar. Pilnowanie bezpieczeństwa Twoich informacji uważamy za nasz obowiązek. Oświadczenie o ochronie prywatności, znajdujące się na naszej stronie internetowej, zawiera szczegółowe informacje o naszych praktykach w zakresie ochrony danych osobowych oraz o Twoim prawie do ich kontroli.
Tak, chcę otrzymywać e-maile marketingowe od firmy Caterpillar (Caterpillar Inc. oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych). Wiem, że mogę w dowolnym momencie z nich zrezygnować, zmieniając ustawienia w sekcji „Moje preferencje marketingowe”. Caterpillar bardzo poważnie podchodzi do ochrony prywatności danych użytkowników.
Oświadczenie o ochronie prywatności danych
zawiera szczegółowe informacje o naszych praktykach w zakresie ochrony danych osobowych oraz o tym, jak chronimy Twoje dane. Marketing e-mailowy Caterpillar obejmuje treści informacyjne, promocyjne oraz dotyczące szkoleń i wydarzeń. Rodzaje akceptowanych treści można zmienić w sekcji „Moje preferencje marketingowe” (łącza dostępne są w wiadomościach e-mail lub stopkach witryn internetowych).
Nie, nie chcę w przyszłości otrzymywać informacji marketingowych pocztą e-mail od Caterpillar Inc.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Powrót do wyników wyszukiwania
CAT 313F
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
CAT 313F
Rok
2020
Przebieg/godziny
6 625 h
Drukuj
Dodaj do ulubionych
‹
›
×
Filmy z CAT 313F
Udostępnij ten reklama:
Twoja wiadomość została wysłana
E-mail
x
Nazwa
Mój adres e-mail
*
Adres e-mail znajomego
*
Wiadomość:
Wyślij
$
83 000
ZIEGLER CAT
Fergus Falls, MN
+1 952 843 3582
Pokaż numer telefonu
O dealerze
Odwiedź stronę
Dostępne zabezpieczenia
Customer Value Agreement
Oferta specjalna
Artykuły ekspertów
Podstawowe informacje
Dane szczegółowe
Podstawowe informacje
Marka
CAT 313F
Ziegler CAT
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
DJE10876
Nr ew. wew.
EQ0142122
Numer katalogu
10191470
Rok produkcji
2020
Godzin
6 625 h
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Lokalizacja
FERGUS FALLS, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT
83 000
USD
VAT
Nie zawiera podatku VAT
Cena z VAT
-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Zgodność z normą emisji spalin, poziom 2
Tier 2 Compliant
Zgodność z normą emisji spalin, poziom 1
Tier 1 Compliant
Poziom emisji - EU - IV
Emissions Level - EU - IV
Poziom emisji - Japan - STEP 4 FINAL
Emissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Przepisy dotyczące stanu - CAT_Korea
Regulatory Status - CAT_Korea
Poziom emisji - EPA - EPA TIER 4f
Emissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Przepisy dotyczące stanu - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_R96_China Export
Regulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_R96_China Export
Ukł klimatyzacji
Air Conditioner
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie
Auxiliary Hydraulics Pressure
Złącze osprzętu - Szybki
Coupler - Quick
Obudowy silnika
Engine Enclosures
Oświetlenie
Lighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Lusterka
Mirrors
Ramię
Stick
Pedał do jazdy w linii prostej
Straight Travel Pedal
Sterowanie ręczne i nożne
Hand and Foot Control
Wysięgnik - 1-częściowe
Boom - 1 Piece
Nadwozie - Standard
Car Body - Standard
Oznaczenia zgodności z przepisami
Regulatory Marking
Typ złącza - Hydrauliczny
Coupler Type - Hydraulic
Radio - Radioodbiornik AM/FM
Radio - AM FM Radio
Zawór zwrotny wysięgnika
Boom Check Valve
Gaśnica
Fire Extinguisher
Zawór zwrotny ramienia
Stick Check Valve
Dodatkowe informacje
Cat Certified Used
12 Month/1000 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty
24 Month/1000 Hour Parts CVA
PM4 at 6624 hours
PROD LINK
9'10" STICK
PATTERN CHANGER
SIDE STEEL BUMPERS
AUX COMBO HYDS
HYD Q/C
8'10" LEVELING BLADE
28" TG SHOES
42" DIG BUCKET
REAR CAMERA
313F L HEX AM-N BCF1
AIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, 8'10"
BUMPER, SIDE STEEL
Cat Certified Used includes 1yr/1000 PT and HYD with 2yr CVA
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COUPLER, PG W/O PIN 311-315
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
Customer Value Agreement (CVA) 24 month / 1000 hour CVA
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
DIG BUCKET
ENGINE S/N W7N79411
FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
GUARD, BOTTOM
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
INSTALLATION, BLADE W/O MP
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LINES, BKT CLOSE PGQC
LINES-HP, R9'10" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R9'10" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
PILOT LINES, BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
Protection Cat Certified Used - 12 Month / 1000 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a
24 Month / 1000 Hour Parts only CVA
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, R9'10" HD
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SWIVEL, BLADE
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Customer Value Agreement
24 month / 1000 hour CVA
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
19
1
0
zderzak
Dobry
rama podwozia
Dobry
podest roboczy
Dobry
przeciwwaga
Dobry
osłona skrzyni korbowej / skrzynka akumulatorowa
Dobry
decals
Niezły
zaczep
Dobry
zamykana pokrywa / obudowa silnika
Dobry
drzwiczki silnika
Dobry
błotniki
Dobry
zbiornik paliwa
Dobry
uchwyty
Dobry
maska
Dobry
spawy ramy głównej
Dobry
powłoka lakiernicza
Dobry
Minor scrapes and wear
plastic
Dobry
osadnik filtra wstępnego
Dobry
krata i osłona chłodnicy
Dobry
blacha
Dobry
stopnie wejściowe / drabinka
Dobry
elementy zabezpieczające
4
1
0
konstrukcja rops
Tak
Tak
naklejki ostrzegawcze na swoim miejscu
Tak
naklejki ostrzegawcze czytelne
Tak
safety locks / pins
Tak
camera(s)
Dobry
horn
Dobry
seat belt / date
Niezły
Functional
secondary exit
Dobry
travel alarm
Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
21
0
0
aktualna instrukcja obsługi i konserwacji
Tak
aktualny katalog części zamiennych
Tak
aktualna instrukcja bezpieczeństwa
Tak
sound proofing
Tak
air conditioner
Dobry
armrests
Dobry
cab filter / heat vent louvres
Dobry
dash console
Dobry
door latches / hinges / seals
Dobry
floor boards / mats
Dobry
gauges
Dobry
headliner
Dobry
heater / defroster
Dobry
hour meter - gauges, operation station, console
Dobry
hydraulic controls
Dobry
interior lights
Dobry
mirrors
Dobry
monitoring display
Dobry
pans/guards
Dobry
radio
Dobry
seat cushions / suspension / type
Dobry
switches
Dobry
travel controls (type)
Dobry
windows
Dobry
windshield wipers
Dobry
silnik
9
0
0
apparent other engine damage
Nie
przedmuch
Nie
Tak
Nie
stuki
Nie
wycieki oleju
Nie
woda w oleju
Nie
ciśnienie oleju (w/s/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
Normal
belts / pulleys - engine
Dobry
engine oil level / condition
Dobry
engine supports / mounts
Dobry
exhaust / muffler / stack
Dobry
fuel injection system
Dobry
governor
Dobry
intake / air filters
Dobry
operating condition - engine
Dobry
turbocharger / blower
Dobry
emissions
4
0
0
aftertreatment system codes
Nie
leaks / type
Nie
aftertreatment heat shields / guards
Dobry
def lines / wiring
Dobry
diesel exhaust fluid (def) tank
Dobry
diesel particulate filter (dpf) condition / service hours
Dobry
układ chłodzenia
9
0
0
compression in radiator
Nie
coolant leaks
Nie
Nie
standard radiator
Tak
anti-freeze level / color / condition
Dobry
belts / pulleys - cooling system
Dobry
coolers
Dobry
fan
Dobry
fan drive / type
Dobry
fan shrouds / guards
Dobry
hoses / tubes
Dobry
radiator
Dobry
water pump
Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
6
0
0
Tak
alternator
Dobry
batteries / cables / master disconnect
Dobry
lighting
Dobry
pre-heater
Dobry
starter
Dobry
wiring
Dobry
hydraulika
13
0
0
siłownik wysięgnika
Dobry
siłownik łyżki
Dobry
mechanizm sterowania
Dobry
przewody giętkie
Dobry
hydrauliczny mechanizm obrotu
Dobry
warunki robocze - hydraulika
Dobry
napęd pompy
Dobry
pompy i zawory
Dobry
siłownik ramienia
Dobry
przekładnia obrotu
Dobry
silniki mechanizmu obrotu
Dobry
zbiornik
Dobry
silniki napędowe gąsienic
Dobry
wysięgnik
3
0
0
stan wysięgnika
Dobry
sworznie wysięgnika
Dobry
sworznie i tuleje - wysięgnik
Dobry
ramię
3
0
0
sworznie i tuleje - ramię
Dobry
stan ramienia
Dobry
sworznie ramienia
Dobry
łyżka
4
1
0
szybkozłącze
Tak
marka
Cat
szybkozłącze (marka/model)
Cat
szerokość
38
bucket bottom
Niezły
bucket linkage
Dobry
bucket mounts
Dobry
bucket sides
Dobry
teeth / adapters
Dobry
podwozie
2
0
0
Condition
Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?
Nie
Numer katalogowy łącznika
5915692
Track Shoes Width / Type
27.5
Track Frame - Left
Dobry
Track Frame - Right
Dobry
Carrier Rollers Front
3.9
3.9
58
58
Carrier Rollers Rear
3.88
3.88
62
62
Idlers Front
.78
.78
48
48
Links
3.42
3.42
54
54
Pins & Bushings (External)
1.96
1.94
24
40
Pins & Bushings (Internal)
27.1
27.1
20
20
Track Roller 2
5.24
5.24
47
47
Track Roller 4
5.28
5.28
37
37
Track Roller 6
5.26
5.26
43
43
Track Roller 7
5.24
5.24
47
47
Track Shoe Grouser Height
.68
.68
23
23
przekładnie główne
4
0
0
Tak
housings, left
Dobry
housings, right
Dobry
planetaries / differential, left
Dobry
planetaries / differential, right
Dobry
stan ogólny
3
0
0
et product status report download
Tak
logged / active codes
Nie
maszyna daje się uruchomić i sterować
Tak
visible oil leaks
Nie
body
Dobry
frame
Dobry
general
Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Specyfikacje silnika
Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Usługi bezpieczeństwa
Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Systemy energetyczne
Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
Nowy sprzęt
Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Usługi finansowe
Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Części zamienne Cat
®
Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę
CAT 313F - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.