Szybkie Wyszukiwanie

CAT 312CL 28

CAT 312CL 28

Rok
2006
Przebieg/godziny
7 879 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 312CL 28
Michigan CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyCBA03388
Nr ew. wew.CBA3388
Numer katalogu10117312
Rok produkcji2006
Godzin7 879 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSaginaw, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT44 500 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LusterkaMirrors
Sterowanie automatycznePilot Control
Pedał do jazdy w linii prostejStraight Travel Pedal
Sterowanie ręczne i nożneHand and Foot Control
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Nadwozie - StandardCar Body - Standard
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
GaśnicaFire Extinguisher
Typ złącza - MechanicznieCoupler Type - Mechanical
Dodatkowe informacjeAC,15"MECH THUMB,28"PADS,BUCKET
INSPECTION COMPLETED 2/11/14 ... 2747 HOURS. CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE. ATTACHMENT MAY NOT COME WITH MACHINE.
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
5100
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyGouged slight in couple spots on right side. Scratches
  • NiezłyRight rear and front panel dented. Center rear missing
  • Dobry
  • NiezłyBoth dented slight
  • NiezłyRight side dented in center
  • Dobry
  • NiezłyBoth bent
  • DobryStraight
  • NiezłyScratches and scuffs with surface rust. Faede slight
  • NiezłyBowl yellowed and cracked
  • Dobry
  • NiezłyTool box dented
  • NiezłyEngine access bottom step bent. Right rear track step bent all other track steps bent slight.
elementy zabezpieczające
300
  • Nie
  • TakRight front post dented in 2 spots 16” and 26” down from top of cab both dented approximately 1/4” deep.
  • NieCab cards missing
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
751
  • TakTravel alarm working.
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • NiezłyTo cold outside to test
  • NiezłyScratches and scuffs. Panel cover missing for buttons, right side cracked, switch blanks removed and cracked.
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyWorn with multiple tears
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyInoperable
  • Dobry
  • NiezłyMultiple burn holes in seat. Backrest torn. Both armrest worn and loose.
  • Dobry
  • ZłyBoth motors inoperable and top blade and arm missing. Washer fluid tank cracked and broken
silnik
300
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
300
  • Over flow tank cracked, has a hole in it
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
840
  • Full and clean
  • NiezłyBoth leaking
  • DobryDry
  • NiezłyBoth controll handles worn slight right controller boot loose
  • NiezłyShows normal wear
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLeaking slight
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry2 speed working
wysięgnik
210
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyP&B have approximately 1/8” movement
ramię
120
  • 9’11”ft
  • NiezłyP&B have approximately 1/4” movement
  • Niezły
  • Dobry
łyżka
060
  • Tak
  • EA mechanical coupler installed. Has play to bucket
  • 26”
  • NiezłyShows wear, dented in center
  • NiezłyP&B have approximately 1/4” movement
  • NiezłyTop pin mount has been rewelded on both sides
  • NiezłyShows wear
  • Niezły
  • NiezłyShows some wear
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Numer kata­logowy łącznikaCat #41-7475
Płyty gąsienicyTriple grouser pads installed
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Bushings (EXT)0.290.292424
Carrier Rollers 13.923.95759
Carrier Rollers 23.883.96159
Idlers Front0.780.784848
Links0.940.931418
Shoe Width23.6023.60
Track Roller 11.641.63510
Track Roller 21.631.631010
Track Roller 51.641.6455
Track Roller 61.631.64105
Track Shoes111919
przekładnie główne
100
  • Both final drives recently replaced.
  • Dobry
stan ogólny
120
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę