Szybkie Wyszukiwanie

CAT 310

CAT 310

Rok
2023
Przebieg/godziny
190 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

N C MACHINERY CO.
Chehalis, WA
+1 406 656 0202
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 310
N C Machinery Co.
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyGWT02987
Nr ew. wew.22W0954
Numer katalogu10036131
Rok produkcji2023
Godzin190 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCHEHALIS, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT187 900 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje*310 07A MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, FIXED
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, HYD, COUPLER, 3 LINE
*COUNTERWEIGHT, EXTRA
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*INSTRUCTIONS, CANADA
*INTEGRATED RADIO
*LIGHTS, LED
*LINES, BOOM
*LINES, QC, LONG STICK, 3 LINE
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, ADVANCED, CR
*PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
*SEAT, AIR SUSP, FABRIC
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STD BLADE AND TRACK W/PADS
*STICK, LONG, 2ND AUX
ENG SN 8NN6883 MSO K1GHT
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę