Szybkie Wyszukiwanie

CAT 310-07

CAT 310-07

Rok
2023
Przebieg/godziny
455 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Waco, TX
+1 877 228 3519
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 310-07
Caterpillar Financial
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyGWT03403
Nr ew. wew.OKL9091866
Numer katalogu10132453
Rok produkcji2023
Godzin455 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaWaco, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT142 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Connectivity Source - Product LinkConnectivity Source - Product Link
Poziom emisji - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LusterkaMirrors
Sterowanie ręczne i nożneHand and Foot Control
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Układ przeciwkradzieżowyAnti-theft System
Ramię - DługieStick - Long
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Typ kciukowy - HydraulicznyThumb Type - Hydraulic
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Średnie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Dodatkowe informacjeCustomer Value Agreement (CVA) 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Protection 12 months/1,000 hour Equipment Protection Plan may be included at no cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Special Offers 0% for 12 mos./2.99% for 24 mos./ 3.99% for 36 mos. / 4.99 for 48 mos. for qualifying buyers + Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Oferta specjalna 0% for 12 mos./2.99% for 24 mos./ 3.99% for 36 mos. / 4.99 for 48 mos. for qualifying buyers + Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Customer Value Agreement 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
500
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
2200
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • DobryAc working properly
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
emissions
400
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
wysięgnik
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
600
  • Nie
  • Cat
  • A621bbk20100
  • 27.5”
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Bushings (EXT)8.48.108
Bushings (INT)617.2616.7106
Carrier Rollers84.684.336
Carrier Rollers FrontNaNa
Carrier Rollers RearNaNa
Idlers Front25.926.207
Idlers RearNaNa
Links21.621.304
Pins & Bushings (External)NaNa
Pins & Bushings (Internal)NaNa
SegmentsNaNa
Shoe Width600.0600.0
Sprocket Segments172.7172.7
Track Roller 137.837.605
Track Roller 10NaNa
Track Roller 11NaNa
Track Roller 12NaNa
Track Roller 237.837.605
Track Roller 337.837.605
Track Roller 437.837.605
Track Roller 537.837.605
Track Roller 637.837.605
Track Roller 7NaNa
Track Roller 8NaNa
Track Roller 9NaNa
przekładnie główne
400
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • TakSos taken 6/17/24
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę