Szybkie Wyszukiwanie

CAT 31007

CAT 31007

Rok
2022
Przebieg/godziny
739 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

HOLT CAT
Tyler, TX
+1 7262167607
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 31007
HOLT CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyGWT01902
Nr ew. wew.CES002248
Numer katalogu10093267
Rok produkcji2022
Godzin739 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaTyler, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT140 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Złącze osprzętu - SzybkiCoupler - Quick
Product LinkProduct Link
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Sterowanie automatycznePilot Control
Sterowanie ręczne i nożneHand and Foot Control
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Nadwozie - StandardCar Body - Standard
Układ przeciwkradzieżowyAnti-theft System
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Typ kciukowy - HydraulicznyThumb Type - Hydraulic
Ramię - ŚrednieStick - Medium
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1820
  • Tak
  • Nie
  • Minor dent in the cab.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryScratched
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRight side door is dented.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryScratched.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRight side steps is bent.
elementy zabezpieczające
300
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1301
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyAll are missing
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red Good
  • Normal
  • No smoke
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
510
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyCab light is not working
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1600
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Tak
wysięgnik
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
600
  • Nie
  • CAT
  • 42” and 24
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
500
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
OdbojnicaDobry
Koła luźneDobry
Numer kata­logowy łącznika518-4653
Notatki - PODWOZIE 1My track measurements and carrier roller measurements did not sync or something. I do not know where they are.
Noże skrawająceDobry
Płyty gąsienicy18” 21mm depth
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Track Roller 11.461.46
Track Roller 21.461.46
Track Roller 31.471.47
Track Roller 41.461.46
Track Roller 51.461.46
Track Roller 61.451.45
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Customer has the rubber pads.
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę