Szybkie Wyszukiwanie

CAT 308E2 ATQ+

CAT 308E2 ATQ+

Rok
2015
Przebieg/godziny
7 269 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Brownstown Twp., MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 308E2 ATQ+
Michigan CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyFJX02125
Nr ew. wew.FJX2125-B
Numer katalogu10093232
Rok produkcji2015
Godzin7 269 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaBrownstown Twp., USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT56 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeCAB, CAB, AC, HYD THUMB, BKT, 18" TG PADS
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
990
  • Nie
  • Nie
  • Cab Decertified- Grab iron welded
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyScratched
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • NiezłyHood is cracked in both corners
  • NiezłyLeft and right rear doors are dented
  • Dobry
  • NiezłyLeft front has been welded at the bottom
  • Niezły
  • Dobry
  • NiezłyFaded and scratched and also has surface rust
  • NiezłyPlastic inside cab is dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRight front panel is dented a little
  • Dobry
elementy zabezpieczające
500
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
850
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Full
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFloor mat is dirty and shows some wear
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyInoperable
  • NiezłyHour meter is working but not secured in place
  • Niezły
  • NiezłyCushions are a little dirty and bottom cushion has a hole and both arm rests show some wear and adjustment latches are missing and have screws in them
  • Dobry
  • Dobry
silnik
810
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red
  • Engine feels like it has a miss at a idle.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyEngine feels like it has a miss at a idle.
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1510
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyJoysticks show some wear
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • TakCaterpillar Hydraulic 2 Finger Thumb shows some wear
  • Nie
  • Nie
  • 90” Leveling Blade and guarding for leveling Blade cylinder is dented and held down by a ratchet strap.
wysięgnik
120
  • Dobry
  • Niezły
  • NiezłyP&B have a 1/8”- of movement
ramię
120
  • NiezłyP&B have a 1/4” of movement
  • Dobry
  • NiezłyShow some wear
łyżka
140
  • TakHydraulic coupler shows some wear
  • 36” Bkt
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyAll H-Link P&B have a 1/8”+ of movement
  • Dobry
  • NiezłyShow some wear
  • NiezłyShow some wear
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Notatki - PODWOZIEU/C is Approximately 65% Remaining
Płyty gąsienicy18” Rubber Tracks with some abrasions Approximately 65% Remaining
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
przekładnie główne
200
  • DobryLooks like left final has been replaced
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Service and Clean. Retail
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę