Szybkie Wyszukiwanie

CAT 308E2CRSBL

CAT 308E2CRSBL

Rok
2019
Przebieg/godziny
1 758 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 308E2CRSBL
Foley Equipment Company
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyFJX13095
Nr ew. wew.9CR6876
Numer katalogu4554643
Rok produkcji2019
Godzin1 758 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaTopeka Area, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT73 970 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje**FLASH SALE**
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*BLADE, 91", BOLT-ON
*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, EXTRA
*DRAIN, ECOLOGY
*GUARD, SWIVEL
*HEATER, WATER JACKET
*HYDRAULICS, AUX.,QC,(L-STK)
*LIGHTS, STANDARD
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*PRODUCT LINK, CELLULAR, PL240
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE LONG
*STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
*TANK, FUEL
*TRACK, 450MM RUBBER BELT
2019 MODEL
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę