Szybkie Wyszukiwanie

CAT 307E2

CAT 307E2

Rok
2018
Przebieg/godziny
2 749 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

N C MACHINERY CO.
Yakima, WA
+1 406 656 0202
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 307E2
N C Machinery Co.
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyKC900828
Nr ew. wew.17N01411
Numer katalogu4358600
Rok produkcji2018
Godzin2 749 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaYAKIMA, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT83 700 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje*307E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ACCUMULATOR,FOR CANADA
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*BLADE
*CONTROL STANDARD
*CONTROL, PATTERN, STD
*CONTROL, QUICK COUPLER
*DRAIN, ECOLOGY
*FILM GROUP, ANSI
*FILM, QUICK COUPLER, ANSI
*GUARD, SWIVEL
*INSTALLATION ARRANGEMENT,BLADE
*INSTRUCTIONS, TOPS, NACD
*LIGHT, BOOM LEFT SIDE
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CHASSIS
*LIGHTS, CAB
*LINES, 2ND AUXILIARY, STICK
*LINES, AUXILIARY, STICK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*RADIO
*RAIN GUARD
*SEAT & MOUNTING GROUP
*STICK, STANDARD
*TANK, STANDARD
*TRACK, 18" TG, W/ RUBBER PAD
ENG SN 7HR4936 MSO 7FVDV
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
MIRROR, CAB, ISO
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641
QC SN 2330271-13
ROLL ON-ROLL OFF
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG, STANDARD
TH SN 18W0062TH
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę