Szybkie Wyszukiwanie

CAT 307E2

CAT 307E2

Rok
2017
Przebieg/godziny
2 493 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

N C MACHINERY CO.
Yakima, WA
+1 406 656 0202
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 307E2
N C Machinery Co.
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyKC900480
Nr ew. wew.17W00381
Numer katalogu2518330
Rok produkcji2017
Godzin2 493 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaYAKIMA, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT80 700 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje*307E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ACCUMULATOR,FOR CANADA
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*BLADE
*CONTROL STANDARD
*CONTROL, PATTERN, STD
*CONTROL, QUICK COUPLER
*DRAIN, ECOLOGY
*FILM GROUP, ANSI
*FILM, QUICK COUPLER, ANSI
*GUARD, SWIVEL
*INSTALLATION ARRANGEMENT,BLADE
*INSTRUCTIONS, TOPS, NACD
*LIGHT, BOOM LEFT SIDE
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CHASSIS
*LIGHTS, CAB
*LINES, 2ND AUXILIARY, STICK
*LINES, AUXILIARY, STICK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*RADIO
*RAIN GUARD
*SEAT & MOUNTING GROUP
*STICK, STANDARD
*TANK, STANDARD
*TRACK, 18" TG, W/ RUBBER PAD
DIG BUCKET 19W1649BT
ENG SN 7GQ2417 MSO 6QMJC
FINISH BUCKET 18N0747BT
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
QC 16W0312QC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
THB 17N0015TH
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę