Szybkie Wyszukiwanie

CAT 313-07 BLP

CAT 313-07 BLP

Rok
2021
Przebieg/godziny
654 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

CASHMAN EQUIPMENT CO.
Henderson, NV
+1 480 550 3927
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 313-07 BLP
Cashman Equipment Co.
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyJHR10196
Nr ew. wew.CE017327
Numer katalogu10087682
Rok produkcji2021
Godzin654 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaHENDERSON, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT177 419 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
RADIOODBIORNIK AM/FMAM FM RADIO
OŚWIETLENIELIGHTING
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
PEDAŁ DO JAZDY W LINII PROSTEJSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
ETYKIETA EPAEPA LABEL
WYSIĘGNIK, JEDNOCZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
ZŁĄCZE OSPRZĘTU (HYDRAULICZNE)COUPLER, HYDRAULIC
PODWOZIE, DŁUGIEUNDERCARRIAGE, LONG
BLUETOOTHBLUETOOTH
RAMIĘ, DŁUGIESTICK, LONG
Dodatkowe informacje15'3" BOOM
20" TG TRACK SHOES
8'2" BLADE
9'2".STICK
CAMERA, REAR & RH VIEW
CAT GRADE, 2D
GRADE SENSOR, 1 PC BOOM
LINKAGE, BKT 312 GRADE W/O EYE
Online Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1400
  • Nie
  • TakEngine and hyd. (results are both good)
  • Nie500 hour PM 651 Hours
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryPaint has some fading on counterweight.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
900
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryInstalled March 2021
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1800
  • TakRV and RH cameras.
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • TakIntegrated
  • DobryCooled to 50 degrees at 95 ambient temp.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWarmed to 115+ at 95 ambient temp.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
800
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Normal
  • Clear
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
700
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
2100
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
200
  • Dobry
  • Dobry
ramię
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
600
  • Tak
  • CAT
  • Machine has extra 48" bucket.
  • 36 inch
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
200
  • TakDents in blade face
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
400
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Track Shoes Width20 inch
Drive SprocketsDobry
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Track GuidesDobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Inspected 10/17/2023 with 653 Hours.
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę