Szybkie Wyszukiwanie

CAT 306

CAT 306

Rok
2023
Przebieg/godziny
201 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Hope Mills, NC
+1 877 228 3519
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 306
Caterpillar Financial
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabryczny6G609947
Nr ew. wew.OKL9744944
Numer katalogu10133754
Rok produkcji2023
Godzin201 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaHope Mills, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT93 500 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LusterkaMirrors
RamięStick
Sterowanie ręczne i nożneHand and Foot Control
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Typ kciukowy - HydraulicznyThumb Type - Hydraulic
Typ złącza - MechanicznieCoupler Type - Mechanical
Gąsienice gumoweRubber Track
RadioRadio
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Średnie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
NadwozieCar Body
Dodatkowe informacjeCustomer Value Agreement (CVA) 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Protection 12 months/1,000 hour Equipment Protection Plan may be included at no cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Special Offers 0% for 12 mos./2.99% for 24 mos./ 3.99% for 36 mos. / 4.99 for 48 mos. for qualifying buyers + Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Oferta specjalna 0% for 12 mos./2.99% for 24 mos./ 3.99% for 36 mos. / 4.99 for 48 mos. for qualifying buyers + Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Customer Value Agreement 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1600
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
500
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1700
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobrypedals and levers
  • Dobry
  • Dobry
silnik
800
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Normal
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
emissions
400
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
800
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobrybelt
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • TakCat hyd.
  • 78 in. power angle leveling blade with bolt on edges
wysięgnik
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
500
  • Tak
  • CAT mechanical
  • N/A
  • 24 in. CAT bucket
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobryno side cutters installed
  • Dobry
podwozie
600
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
CannonDobry
Dobry
Koła luźneDobry
Notatki - PODWOZIEoverall undercarriage is in very good condition
Dobry
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Carrier Rollers Front..
Carrier Rollers Rear..
Idlers Front..
Idlers Rear..
Links..
Pins & Bushings (External)..
Pins & Bushings (Internal)..
Segments..
Track Roller 1..
Track Roller 10..
Track Roller 11..
Track Roller 12..
Track Roller 2..
Track Roller 3..
Track Roller 4..
Track Roller 5..
Track Roller 6..
Track Roller 7..
Track Roller 8..
Track Roller 9..
przekładnie główne
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę