Szybkie Wyszukiwanie

CAT 306-07CRLC

CAT 306-07CRLC

Rok
2022
Przebieg/godziny
118 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 306-07CRLC
Foley Equipment Company
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabryczny6G606241
Nr ew. wew.3CR9026
Numer katalogu10093259
Rok produkcji2022
Godzin118 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaTopeka Area, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT97 300 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*********THUMB READY********
*306 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, SWING
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C2.4 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*TRAVEL PEDALS
BLADE, ANGLE, BOCE
CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
CONTROL, QC, 3 LINE
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
INTEGRATED RADIO
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
MIRROR, RIGHT SIDE, REAR VIEW
MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
NO CAMERA
NO EXTRA COUNTERWEIGHT
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT, MECH SUSP, FABRIC, CAB
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK, LONG, ANGLE BLADE
TRACK, 16", RUBBER BELT
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1100
  • Nie
  • Dobry
  • DobryMINOR SCRATCHES ON EDGE/CORNERS
  • Dobry
  • DobryMINOR SCRATCH ON RIGHT ACCESS DOOR DECAL
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
300
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1400
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
700
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • RED
  • OK
  • OK
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
500
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Tak
wysięgnik
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
300
  • 6’6”
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
600
  • Tak
  • A4218BC30239
  • 24”
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIE95%
OK
Koła luźneOK
ŁącznikiOK
Pins & Bushings (External)OK
Pins & Bushings (Internal)OK
OK. NO ISSUES FOUND
Płyty gąsienicyOK
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę