Szybkie Wyszukiwanie

CAT 306-07

CAT 306-07

Rok
2020
Przebieg/godziny
753 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 306-07
Fabick CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabryczny6G600787
Nr ew. wew.6G600787
Numer katalogu10039452
Rok produkcji2020
Godzin753 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaFenton, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT97 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
RAMIĘ, DŁUGIESTICK, LONG
Dodatkowe informacje*306 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, SWING
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C2.4 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*TRAVEL PEDALS
BLADE, STD, BOCE
CAMERA, REAR VIEW
CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
CONTROL, QC, 3 LINE
COUNTERWEIGHT, EXTRA, 550LBS
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
INTEGRATED RADIO
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
LINES, BOOM
LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
MIRROR, RIGHT SIDE, REAR VIEW
MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 5T
TRACK, 16", RUBBER BELT
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
2100
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
600
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1500
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red
  • Overall good condition
  • N
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Tak
  • Nie
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1600
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
wysięgnik
300
  • Overall good q
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
300
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
600
  • Tak
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIE60
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę