Szybkie Wyszukiwanie

CAT 306-07

CAT 306-07

Rok
2020
Przebieg/godziny
1 938 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 306-07
Fabick CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabryczny6G601306
Nr ew. wew.6G601306
Numer katalogu10074175
Rok produkcji2020
Godzin1 938 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaMilwaukee, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT89 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Etykieta EPAEPA Label
Podwozie, długieUndercarriage, Long
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LusterkaMirrors
Sterowanie automatycznePilot Control
Sterowanie ręczne i nożneHand and Foot Control
Nadwozie - StandardCar Body - Standard
Łączone układy hydrauliczne - DwukierunkowyCombined Hydraulics - Two Way
Ramię - DługieStick - Long
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Typ kciukowy - HydraulicznyThumb Type - Hydraulic
Gąsienice gumoweRubber Track
Złącze osprzętu - StandardCoupler - Standard
Wysięgnik - 2-częścioweBoom - 2 Piece
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Niskie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - Low Pressure
Dodatkowe informacje306 07A CR MINI EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
ATHENS DEALER PDI & FUEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, ANGLE, BOCE
BOOM, SWING
CAMERA, REAR VIEW
CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
COUNTERWEIGHT, EXTRA
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARR, C2.4 HRC
ENGINE AR-PRIM
ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
FILM, COUPLER, ISO
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
INTEGRATED RADIO
LIGHT, REAR, LED
LIGHTS, LED
LINES, BOOM
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
SOFTWARE, CODED START
SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
STICK, LONG, ANGLE BLADE
THUMB,HYD + COUPLER,PG,MAN, 5T
TRACK, 16", RUBBER BELT
TRAVEL PEDALS
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1431
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Overall fair -good appearance
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • ZłyDoor is dented & don’t latch
  • Niezły
  • Dobry
elementy zabezpieczające
400
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1500
  • NieDoesn’t work
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
800
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Nie
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1500
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Overall fair condition
wysięgnik
300
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
300
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
501
  • Tak
  • Cat
  • Overall fair condition
  • Cat
  • 12”
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Zły1 tooth missing
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIE5%
Notatki - PODWOZIEOverall poor track condition Metal components are good condition
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Track Shoes (Width)15.5” rubber track15.5” rubber track9595
przekładnie główne
200
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Overall fair-good condition
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę