Ulubione
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Północna
Korea Południowa
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Święta Helena
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Węgry
Wenezuela
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Język
Polski
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Română
Русский
中文
日本語
Waluta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Sprzęt używany
Sprzęt budowlany i górniczy
Układy Zasilania
Osprzęt
Maszyny rolnicze
Transport
Lista autoryzowanych dealerów
Blog
Wynajem
Ulubione
Eksploruj produkty
Kup przez Internet
Znajdź używane produkty
Wynajmij produkty
Zarządzaj moim sprzętem
Wyświetl rozwiązania finansowe
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
Szybkie Wyszukiwanie
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CAT 306-07CR
2021
1230 Hours
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Marka
CAT 306-07CR
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
6G602947
Nr ew. wew.
OKL5880091
Wybierz kraj *
USA (Stany Zjednoczone)
Kanada
Wielka Brytania
Republika Południowej Afryki
Australia
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Północna
Korea Południowa
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Święta Helena
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Węgry
Wenezuela
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Mam sprzęt na sprzedaż
Zainteresowany informacjami o gwarancji
Zainteresowany finansowaniem
Zainteresowany Customer Value Agreement
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać korespondencję marketingową e-mail (np. informacje o nowych produktach i o promocjach) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek powiązanych i zależnych. Wiem, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Bez względu na moją decyzję dotyczącą otrzymywania tej korespondencji marketingowej firma Caterpillar będzie nadal wysyłać mi wiadomości dotyczące usług/transakcji m.in. realizowanych w związku z moimi ewentualnymi kontami w firmie Caterpillar. Więcej informacji w sprawie praktyk ochrony danych osobowych firmy Caterpillar i praw przysługujących mi w tym względzie mogę znaleźć w Globalnym oświadczeniu dotyczącym poufności danych spółki Caterpillar.
Nie, nie chcę w przyszłości otrzymywać informacji marketingowych pocztą e-mail od Caterpillar Inc.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Powrót do wyników wyszukiwania
CAT 306-07CR
Strona główna
Sprzęt budowlany
Koparki
Koparki gąsienicowe
CAT
CAT 306-07CR
Rok
2021
Przebieg/godziny
1 230 h
Drukuj
Dodaj do ulubionych
‹
›
×
Filmy z CAT 306-07CR
Udostępnij ten reklama:
Twoja wiadomość została wysłana
E-mail
x
Nazwa
Mój adres e-mail
*
Adres e-mail znajomego
*
Wiadomość:
Wyślij
$
66 000
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Ocala, FL
+1 877 228 3519
Pokaż numer telefonu
O dealerze
Odwiedź stronę
Dostępne zabezpieczenia
Customer Value Agreement
Oferta specjalna
Artykuły ekspertów
Podstawowe informacje
Dane szczegółowe
Podstawowe informacje
Marka
CAT 306-07CR
Caterpillar Financial
Grupa produktów
Koparki gąsienicowe
Numer fabryczny
6G602947
Nr ew. wew.
OKL5880091
Numer katalogu
10133192
Rok produkcji
2021
Godzin
1 230 h
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Lokalizacja
Ocala, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT
66 000
USD
VAT
Nie zawiera podatku VAT
Cena z VAT
-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Zgodność z normą emisji spalin, poziom 2
Tier 2 Compliant
Connectivity Source - Product Link
Connectivity Source - Product Link
Poziom emisji - EPA - Tier4
Emissions Level - EPA - Tier4
Przepisy dotyczące stanu - EPA Certified
Regulatory Status - EPA Certified
Ukł klimatyzacji
Air Conditioner
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie
Auxiliary Hydraulics Pressure
Podwozie, długie
Undercarriage, Long
Obudowy silnika
Engine Enclosures
Oświetlenie
Lighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Lusterka
Mirrors
Sterowanie automatyczne
Pilot Control
Sterowanie ręczne i nożne
Hand and Foot Control
Wysięgnik - 1-częściowe
Boom - 1 Piece
Nadwozie - Standard
Car Body - Standard
Łączone układy hydrauliczne - Dwukierunkowy
Combined Hydraulics - Two Way
Ramię - Długie
Stick - Long
Radio - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Gąsienice gumowe
Rubber Track
Dodatkowe informacje
Customer Value Agreement (CVA) 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Protection 12 months/1,000 hour Equipment Protection Plan may be included at no cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Special Offers 0% for 12 mos./2.99% for 24 mos./ 3.99% for 36 mos. / 4.99 for 48 mos. for qualifying buyers + Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Oferta specjalna
0% for 12 mos./2.99% for 24 mos./ 3.99% for 36 mos. / 4.99 for 48 mos. for qualifying buyers + Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Customer Value Agreement
2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
14
1
0
wymagane czyszczenie
Nie
extra fuel tanks
Nie
bumper
Dobry
car body
Dobry
counterweight
Dobry
crankcase guard / battery box
Dobry
decals
Niezły
There is some damage to the ID decals, one has been replaced on the right rear.
draw bar
Dobry
eng. enclose hood / stack
Dobry
engine doors
Dobry
The left rear engine door has been replaced.
fuel tank
Dobry
grab irons
Dobry
main frame welds
Dobry
paint
Dobry
The paint has some scratches and scuffs, the counterweight has been chipped out but then touched up.
plastic
Dobry
radiator grill & shroud
Dobry
sheet metal
Dobry
The boom cylinder guard is slightly bent and the blade cylinder guard has been improved.
elementy zabezpieczające
5
0
0
parking brake functioning
Tak
konstrukcja rops
Tak
Tak
naklejki ostrzegawcze na swoim miejscu
Tak
naklejki ostrzegawcze czytelne
Tak
The safety decals have been replaced as needed.
camera(s)
Dobry
horn
Dobry
seat belt / date
Dobry
secondary exit
Dobry
travel alarm
Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
21
0
0
fuel level - operator station
88% Remaining.
aktualna instrukcja obsługi i konserwacji
Tak
aktualny katalog części zamiennych
Tak
aktualna instrukcja bezpieczeństwa
Tak
air conditioner
Dobry
armrests
Dobry
cab filter / heat vent louvres
Dobry
The cab filters are new.
dash console
Dobry
door latches / hinges / seals
Dobry
The door seal has been replaced and the latch has been improved.
floor boards / mats
Dobry
gauges
Dobry
headliner
Dobry
There is a stain on the headliner from the front glass rubbing.
heater / defroster
Dobry
hour meter - gauges, operation station, console
Dobry
hydraulic controls
Dobry
The control boots have been installed correctly.
interior lights
Dobry
interior plastic / fabric
Dobry
mirrors
Dobry
monitoring display
Dobry
radio
Dobry
seat cushions / suspension / type
Dobry
There is a burn hole in the seat.
switches
Dobry
travel controls (type)
Dobry
Hand and foot controls.
windows
Dobry
windshield wipers
Dobry
silnik
9
0
0
apparent other engine damage
Nie
przedmuch
Nie
Tak
Nie
has engine been rebuilt?
Nie
stuki
Nie
wycieki oleju
Nie
pre lube system
Nie
service needed
Nie
The latest sample came back green.
woda w oleju
Nie
ciśnienie oleju (w/s/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
Clear
belts / pulleys - engine
Dobry
engine oil level / condition
Dobry
This sample came back green.
engine supports / mounts
Dobry
exhaust / muffler / stack
Dobry
fuel injection system
Dobry
governor
Dobry
intake / air filters
Dobry
The engine air filters are used but in good condition.
operating condition - engine
Dobry
turbocharger / blower
Dobry
emissions
3
0
0
aftertreatment system codes
Nie
leaks / type
Nie
aftertreatment heat shields / guards
Dobry
def lines / wiring
Dobry
diesel particulate filter (dpf) condition / service hours
Dobry
układ chłodzenia
9
0
0
compression in radiator
Nie
coolant leaks
Nie
folded core radiator
Nie
Nie
Nie
sand blast grid
Nie
standard radiator
Tak
anti-freeze level / color / condition
Dobry
RED.
belts / pulleys - cooling system
Dobry
coolers
Dobry
fan
Dobry
fan drive / type
Dobry
Belt drive.
fan shrouds / guards
Dobry
hoses / tubes
Dobry
radiator
Dobry
water pump
Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
5
0
0
Tak
Nie
alternator
Dobry
batteries / cables / master disconnect
Dobry
lighting
Dobry
starter
Dobry
wiring
Dobry
hydraulika
14
0
0
siłownik wysięgnika
Dobry
siłownik łyżki
Dobry
stan filtra (przekrój)
Dobry
This sample came back green.
przewody giętkie
Dobry
The right side auxiliary lines have been improved and correctly mounted.
hydrauliczny mechanizm obrotu
Dobry
warunki robocze - hydraulika
Dobry
napęd pompy
Dobry
pompy i zawory
Dobry
rotex
Dobry
siłownik ramienia
Dobry
przekładnia obrotu
Dobry
silniki mechanizmu obrotu
Dobry
zbiornik
Dobry
silniki napędowe gąsienic
Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
inne
This unit is equipped with a cover blade. Good
wysięgnik
2
0
0
długość wysięgnika (rzeczywista)
10ft
boom condition
Dobry
pins & bushings - boom
Dobry
ramię
2
0
0
długość ramienia
6ft 6in
pins & bushings - stick
Dobry
stick conditions
Dobry
łyżka
5
1
0
szybkozłącze
Nie
marka
CAT
numer seryjny
See picture.
szerokość
36in
bucket bottom
Dobry
bucket linkage
Dobry
bucket mounts
Dobry
The bucket mounts have been improved.
bucket sides
Dobry
cutting edges
Dobry
teeth / adapters
Niezły
The teeth are worn around 50%.
podwozie
2
0
0
Condition
Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?
NoThis unit is equipped with rubber tracks.
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIE
The track treads appear to have around 88% remaining.
Rolki prowadzące
The carrier rollers are worn around 15%.
Koła luźne
The idlers are worn around 25%.
Numer katalogowy łącznika
527-2809
Łączniki
All undercarriage percentages are by visual estimation.
Notatki - PODWOZIE
Rollers The rollers are worn around 20%.
Notatki - PODWOZIE 1
All undercarriage percentages are by visual estimation.
Noże skrawające
The sprockets are worn around 20%.
Track Shoes Width / Type
40cm Track width, The tracks have some cuts and chunks missing. The treads are 22mm deep.
Track Frame - Left
Dobry
Track Frame - Right
Dobry
Carrier Rollers Front
N/A
N/A
Carrier Rollers Rear
N/A
N/A
Idlers Front
N/A
N/A
Idlers Rear
N/A
N/A
Links
N/A
N/A
Pins & Bushings (External)
N/A
N/A
Pins & Bushings (Internal)
N/A
N/A
Segments
N/A
N/A
Track Roller 1
N/A
N/A
Track Roller 10
N/A
N/A
Track Roller 11
N/A
N/A
Track Roller 12
N/A
N/A
Track Roller 2
N/A
N/A
Track Roller 3
N/A
N/A
Track Roller 4
N/A
N/A
Track Roller 5
N/A
N/A
Track Roller 6
N/A
N/A
Track Roller 7
N/A
N/A
Track Roller 8
N/A
N/A
Track Roller 9
N/A
N/A
Track Shoe Grouser Height
N/A
N/A
przekładnie główne
4
0
0
Tak
housings, left
Dobry
housings, right
Dobry
planetaries / differential, left
Dobry
This sample came back green.
planetaries / differential, right
Dobry
This sample came back green.
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
komentarz 1
Touch up clean.
komentarz 2
Final inspection.
komentarz 3
Environmental Fees.
stan ogólny
3
0
0
et product status report download
Tak
logged / active codes
Nie
maszyna daje się uruchomić i sterować
Tak
analiza s.o.s. (wszystkie podzespoły)
Tak
Nie
visible oil leaks
Nie
body
Dobry
frame
Dobry
general
Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Specyfikacje silnika
Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Usługi bezpieczeństwa
Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Systemy energetyczne
Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
Nowy sprzęt
Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Usługi finansowe
Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Części zamienne Cat
®
Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę
CAT 306-07CR - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.