Szybkie Wyszukiwanie

CAT 305E2 CRCB

CAT 305E2 CRCB

Rok
2017
Przebieg/godziny
5 272 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

N C MACHINERY CO.
Lacey, WA
+1 406 656 0202
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 305E2 CRCB
N C Machinery Co.
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyH5M04240
Nr ew. wew.23W0654
Numer katalogu10057144
Rok produkcji2017
Godzin5 272 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaLacey, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT55 100 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje*305E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, 77", POWER ANGLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CABLE, GROUND
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HEATER, JACKET WATER
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LIGHTS, STANDARD
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BOOM
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, QUICK COUPLER (LONG)
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*PRODUCT LINK, CELLULAR, PL240
*RADIO, READY
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
2017 CAT 305E2 MINI EXCAVATOR
BLUE STAR THUMB
COUPLER SN 2196508-10
ENG SN 7GT1444 MSO AEFYB
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
KIT, REAR VIEW CAMERA
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 5T
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę