Szybkie Wyszukiwanie

CAT 305.5E2LC

CAT 305.5E2LC

Rok
2018
Przebieg/godziny
1 524 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Colby, KS
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 305.5E2LC
Foley Equipment Company
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyCR504798
Nr ew. wew.3CR8552
Numer katalogu10028380
Rok produkcji2018
Godzin1 524 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCOLBY, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT72 750 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
RadioRadio
Dodatkowe informacje.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

305.5E2 HEXMN CFG 3
305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
BATTERY, DISCONNECT
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 78", BOLT-ON
CAB W/ AIR CONDITIONER
CONTROL PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT,STANDARD
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARRANGEMENT
ENGINE AR-PRIM
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CAB, RIGHT
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę