Szybkie Wyszukiwanie

CAT 305.5E2CR

CAT 305.5E2CR

Rok
2016
Przebieg/godziny
2 450 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Muncie, IN
+1 3175452151
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 305.5E2CR
MacAllister Machinery
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyCR501214
Nr ew. wew.CR51214
Numer katalogu10112940
Rok produkcji2016
Godzin2 450 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaMuncie, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT41 165 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Sterowanie automatycznePilot Control
Typ złącza - MechanicznieCoupler Type - Mechanical
Gąsienice gumoweRubber Track
Złącze osprzętu - StandardCoupler - Standard
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1240
  • Tak
  • NiezłyBumper is dented.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyHave some wear.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyHas some scrapes and scratches throughout.
  • Dobry
  • NiezłyBoom and leveling blade cylinder guards are bent.
elementy zabezpieczające
300
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
521
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyMeter has been replaced and is not reading accurate hours.
  • ZłyExpired
  • NiezłySeat cushion is torn.
  • Dobry
silnik
610
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red
  • NiezłyOuter filter is dirty.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
410
  • Dobry
  • NiezłyHad to be jumped to start.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Leveling Blade: Blade has some dings and dents throughout. Blade control lever bracket is cracked.
wysięgnik
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
210
  • Dobry
  • NiezłyBottom side of stick has some scrapes throughout.
  • Dobry
łyżka
210
  • Nie
  • NiezłyLinkage pins have some play.
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Płyty gąsienicyTrack belts measure Left: 26/32nds 20% worn Right: 18/32nds 45% worn Belts have tread cuts throughout.
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę