Szybkie Wyszukiwanie

CAT 304E2 TQ

CAT 304E2 TQ

Rok
2018
Przebieg/godziny
1 050 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 304E2 TQ
Michigan CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyME404905
Nr ew. wew.ME44905-A
Numer katalogu10087240
Rok produkcji2018
Godzin1 050 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaNovi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT42 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
LusterkaMirrors
Sterowanie automatycznePilot Control
Wysięgnik - 1-częścioweBoom - 1 Piece
Nadwozie - StandardCar Body - Standard
GaśnicaFire Extinguisher
Typ kciukowy - HydraulicznyThumb Type - Hydraulic
Typ złącza - MechanicznieCoupler Type - Mechanical
Gąsienice gumoweRubber Track
Złącze osprzętu - StandardCoupler - Standard
Łączone układy hydrauliczne - JednokierunkowyCombined Hydraulics - One Way
Dodatkowe informacjeCONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
OROPS, MQC, HYD THUMB, BKT
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1550
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyMinor scratches
  • Dobry
  • NiezłyScratched a little
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRight side door is creased a little bit
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyMinor fading and more scratches and light surface rust
  • NiezłyPlastic inside cab is a little dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
500
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
630
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Full
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyHour meter is showing 178 hours less PSR Report
  • Niezły
  • NiezłyBottom cushion is ripped at seam
  • Dobry
silnik
800
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1600
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • TakCaterpillar Hydraulic 2 Finger Thumb shows a little wear
  • Nie
  • Nie
wysięgnik
210
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyP&B have a 1/16”- of movement
ramię
210
  • NiezłyP&B have a 1/16”- of movement
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
140
  • TakManual coupler shows a little wear
  • 18" BKT, AND 47" DITCH BKT INCLUDED
  • NiezłyShows some wear
  • NiezłyAll H-Link P&B have a 1/16” of movement
  • Dobry
  • NiezłyShow some wear
  • NiezłyShow some wear
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Notatki - PODWOZIEU/C is Approximately 75% Remaining
Płyty gąsienicy14” Rubber Tracks with some abrasions and approximately 75% Remaining
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
przekładnie główne
200
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę