Szybkie Wyszukiwanie

CAT 304E2

CAT 304E2

Rok
2018
Przebieg/godziny
1 341 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 304E2
Fabick CAT
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyME404968
Nr ew. wew.ME404968
Numer katalogu10072213
Rok produkcji2018
Godzin1 341 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaFenton, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT56 500 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
RadioRadio
Dodatkowe informacje*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 77", BOLT-ON
CAMERA, REAR VIEW
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 3T
TRACK, RUBBER BELT
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1430
  • Tak
  • Overall fair-good appearance
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFaded & a few scratches & rust on counterweight
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
400
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1310
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Overall good condition Needs cleaning
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLatch to hold door open doesn’t work, won’t latch open
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
910
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
800
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Overall good condition
  • DobryRed / low in bottle
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Nie
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1500
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Overall fair condition
wysięgnik
120
  • Overall fair-good condition Slight play in tower p&b
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
ramię
300
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
100
  • Tak
  • Cat
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIE60%
Notatki - PODWOZIEOverall fair-good condition
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Track Shoes (Width)13.75”13.75”
przekładnie główne
200
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Overall fair-good condition
stan ogólny
300
  • Tak
  • Overall good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę