Szybkie Wyszukiwanie

CAT 235C

CAT 235C

Rok
1990
Przebieg/godziny
1 100 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 235C
Empire Southwest LLC
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabryczny5AF01071
Nr ew. wew.CN12775
Numer katalogu10021526
Rok produkcji1990
Godzin1 100 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaEloy, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT35 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeBOOM, ONE PIECE
BUCKET SIZE: 30" W/RIPPER POCKETS
ENCLOSED CAB
GUARDING
HIGH AMBIENT COOLING
Online Owner's Manual
STICK LENGTH: 12' 0"
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 30" TG
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę