CAT M314MH - koparki do prac przeładunkowych/wyburzeniowych - Sprzęt budowlany - CATERPILLAR WORLDWIDE
Szybkie Wyszukiwanie

CAT M314MH

CAT M314MH

Rok
2022
Przebieg/godziny
488 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Frankenthal
+49 6233770315
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT M314MH
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupa produktówkoparki do prac przeładunkowych/wyburzeniowych
Numer fabrycznyK3H20242
Nr ew. wew.K3H20242
Numer katalogu10192160
Rok produkcji2022
Godzin488 h
KrajNiemcy
LokalizacjaFrankenthal, Niemcy
Cena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VAT (19%)do uzgodnienia
Cena z VATdo uzgodnienia
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeENGINEPOWER: 136 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 19.5 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 90 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 90 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 90 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 90 %
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę