Caterpillar 160M2

Caterpillar 160M2

Cena
197 200 USD
Rok
2014
Przebieg, godzin
5088 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 160M2
Grupa produktówkopalniana równiarka samojezdna
Numer fabrycznyR9L00217
Nr ew. wew.17G00511
Numer kataloguCU2528106
Rok produkcji2014
Godzin5088 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaWilliston, MT
Wycena
Cena bez VAT$ 197 200
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeSNOW ARRANGEMENT
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
BUNDLED, NI BLADE EXTENSION
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA,REAR VISION
COMFORT PACKAGE 2
DOMESTIC TRUCK
EXTENSION, BLADE, 24"X 27"X1"L
FENDERS, FRONT, NON-AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, FRONT LIFT
PRECLEANER (SNOW)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RIPPER-SCARIFIER, REAR
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 MX XSNO+ 1* MP
WEATHER, COLD PLUS
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
William Gibbs
Telefon:+1 406 656 0202 ext 235
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon