CAT 150-15AWI - kopalniana równiarka samojezdna - Sprzęt budowlany - CATERPILLAR WORLDWIDE
Szybkie Wyszukiwanie

CAT 150-15AWI

CAT 150-15AWI

Rok
2021
Przebieg/godziny
2 422 h
Filmy z CAT 150-15AWI
Filmy z CAT 150-15AWI
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Call Foley, KS
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 150-15AWI
Foley Equipment Company
Grupa produktówkopalniana równiarka samojezdna
Numer fabrycznyEB500563
Nr ew. wew.XUC0243
Numer katalogu10150894
Rok produkcji2021
Godzin2 422 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCALL FOLEY, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT477 500 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Blokada mechanizmu różnicowegoDifferential Lock
Osłona, skrzynia biegówGuard, Transmission
Blokada przepustnicyThrottle Lock
Dodatkowe informacje.
- CAT CERTIFIED USED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE
EC520-XNN00542-1574J060YU
TD540-XNN00224-3193J073A5
MS976-XNN00786-2134J299A3
MS976-XNN00787-2274J268A3
RADIO-XNN00238-1004J008SQ
MODEM-6417728120
GS520-0454J050ZQ
RS400-1164J504RV

*******5-YEAR WARRANTY
****3D INTEGRATED MACHINE*****
*CONTROL,AUTO ARTICULATION-FULL
*CROSS SLOPE AUTO, AWD
*JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
2021 MODEL
ARTICULATION GUARD
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROLS, PERF BUNDLE, AWD
CROSS SLOPE AUTO, AWD
FAN, STANDARD, AWD
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LIGHTS, ARM, FOLD DOWN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES, W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
SEAT BELT
SEAT,AIR SUSPENS,CLOTH,HEAT
STANDARD GLASS
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,17.5R25
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
silnik
  • Ok
  • Normal
hydraulika
  • No visible leaks
zrywarka
  • Rear draw bar
  • Has rear drawbar
opony
  • Tires still have the little plastic nubs on them all tires near new
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę