Szybkie Wyszukiwanie

CAT 140M AWD

CAT 140M AWD

Rok
2008
Przebieg/godziny
10 673 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Grand Rapids, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 140M AWD
Michigan CAT
Grupa produktówkopalniana równiarka samojezdna
Numer fabrycznyB9M00208
Nr ew. wew.B9M208-A
Numer katalogu10129616
Rok produkcji2008
Godzin10 673 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaGrand Rapids, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT99 907 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Product LinkProduct Link
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
LusterkaMirrors
Światło ostrzegawczeBeacon
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
Fotel z zawieszeniem pneumatycznymAir Suspension Seat
BłotnikiFenders
Eterowe wspomaganie rozruchuEther Aid
Rozmiar odkładnicy - 14 stópMoldboard Size - 14'
Jazda - Wszystkie kołaDrive - All Wheel
Typ układu kierowniczego - JoystickSteering Type - Joystick
Profil kabiny - NiskoCab Profile - Low
Awaryjny układ kierowniczySupplemental Steering
Dodatkowe informacjeCAB, AC, 14' BLD, 17.5R25
CONDITION, HOURS AND ATTACHMETNS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1330
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyR&L decals on engine doors torn
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryFront fenders, RF plastic rubbed and patched at bottom
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFaded slight, scratches, few small surface rust spots, light surface rust mainly by blade and rear tandems
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLF ladder assembly 2 bottom steps bent slight
elementy zabezpieczające
500
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHeated mirrors
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry62,517 forward miles, 3,012 reverse
  • DobryCat AM/FM radio
  • DobryAir suspension seat
  • Dobry
  • Dobry
silnik
800
  • TakSlight normal
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • NieDamp by fuel injection pump
  • Nie
  • Good
  • Normal
  • DobryOuter little dirty
  • DobryRed
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryCat replaced high psi pump 6/2/2016 at 4,643 hours
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
800
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHydraulic
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • TakNo cord
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
500
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
all wheel drive
200
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
1110
  • NiezłySlight wear felt when shifting
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryFunctioning
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
500
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
drivechain / tandems
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1110
  • Nie
  • Plumbed for front lift group
  • DobryNormal typical wear on drive sprocket
  • Dobry
  • DobryLift cylinders rod end trunnions have very slight movement
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyEnd of rod is pitted, rod seal weeping, rod end p/b worn, typical movement
  • Dobry
  • Dobry
lemiesz
530
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyPlastic wear shoes are worn slight
  • NiezłyWorn little uneven across
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyMoldboard pivot p/b worn, about 1/2” movement, right side was little less worn
  • Dobry
opony
  • 53
  • 17.5R25
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Left CenterGood Year AS-3A1959NieNieNie
Strona lewa, przódMichelin XTLA617TakNieTak
Strona lewa, tyłGood Year AS-3A1753NieNieNie
Right CenterGood Year AS-3A1959NieNieNie
Strona prawa, przódGood Year AS-3A2681NieNieNie
Strona prawa, tyłGood Year AS-3A1753NieNieNie
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę