Noram 20KW RV PACKAGE

Noram 20KW RV PACKAGE

Cena
do uzgodnienia
Rok
2014
Przebieg, godzin
7477 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaNoram 20KW RV PACKAGE
Grupa produktówkolumna oświetlenia
Numer fabrycznyG7L10927
Nr ew. wew.RP13080
Numer kataloguCU4430341
Rok produkcji2014
Godzin7477 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaAbilene, TX
Wycena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OświetlenieLIGHTING
MOCOWANA NA PRZYCZEPIETRAILER MOUNTED
BALL HITCHBALL HITCH
Dodatkowe informacje20 KW Generator
(4) 1000 Watt Lights
360 Degree rotate
28'7" Mast
70 Gallon Diesel Tank
100 Gallon Auxilary Tank
Oil and Coolant Shutdowns
(2) 120V GFCI Receptacles
(1) 240V 30-Amp Twist Lock
(1) 120V 30-Amp
(1) 240V 50-Amp RV
Total Length 19' 10"
Total Width 8'8"
Operating Weight 4440lbs.
CAT C2.2 liter diesel
16' dual action trailer with electric brakes
2 - 5/16" Ball Hitch
3500 lbs leaf spring axles
335 Gallon Poly water tank with 12V Self-priming pump
3 GPM water pump
Two water faucets.
Moc znamionowa
Standby
60Hz
25kVA / 20kW / 240Volts @ 1800RPM
Certyfikowane przez Dealera
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WARREN POWER SYSTEMSPatrz ekwipunekWybierz kontakt
WARREN CAT USED ENGINE TEAM
Telefon:+1 866 292 7736
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon