Krause 4850-21

Krause 4850-21

Cena
44 214 USD
Rok
2009
Przebieg, godzin
1 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaKrause 4850-21
Grupa produktówwyposażenie rolnicze do uprawy
Numer fabryczny2460
Nr ew. wew.B16086
Numer kataloguCU4479124
Rok produkcji2009
Godzin1 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaAltoona, IA
Wycena
Cena bez VAT$ 44 214
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeKrause 4850-21
2009 Model Year
Disc Ripper
3 Sections
19'6" Working Width
13 Shanks
18" Spacing
22"-24" Blade Diameter
9" Disc Spacing
Single Point Depth Control
Auto Down Pressure
Rock Flex
Hydraulic Disc Leveler
16" Flat Bar Rolling Basket
Lead Shanks
Auto Reset Shanks
Drawbar Hitch
Main Frame Tires 14l-16.5l ... 50%
Wing Tires 11l.15 ... 50%
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZIEGLER AG EQUIPMENTPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon