Massey Ferguson MF2290

Massey Ferguson MF2290

Cena
157 500 USD
Rok
2017
Przebieg, godzin
12823 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaMassey Ferguson MF2290
Grupa produktówwyposażenie rolnicze do siana
Numer fabrycznyGHB05186
Nr ew. wew.A17080
Numer kataloguCU4526051
Rok produkcji2017
Godzin12823 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaLamar, CO
Wycena
Cena bez VAT$ 157 500
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacje1 3/4" PTO / 12VOLT DC
150HP / PTO 1000 RPM
2017 MASSEY FERGUSON 2290 BALER
2017 MASSEY FERGUSON AC-25
3X4 OR 4X4 LGE BALES
6 DOUBLE KNOTTERS /KNOTTER FAN
ACCUMULATOR/ APPROX:20,000 BALES
AS IS / AS RECEIVED
AS IS / AS RECEVIED
BALE COUNT: 12,823
BALE HT:4.2'
BALE LENGTH MAX:9'
BALE WIDTH: 4'
DRIVELINE: TYPE 3 PTO
INCLUDES THE FOLLOWING;
LARGE RECTANGULAR BALER
PLUNGER SPEED: 33 MIN
RC 100 ROLLER CHAINS
SLIP CLUTCH & SHEAR BOLT
STEEL WHEELS
TANDEM AXLES 500-50X17.16PLY
TINES: 64
TWIN BALL CAPACITY : 30
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WAGNER EQUIPMENT COPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Clyde Refvem
Telefon:+1 303 739 3000
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon