Ag-Chem 8103

Ag-Chem 8103

Cena
29 654 USD
Rok
1999
Przebieg, godzin
4 663 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaAg-Chem 8103
Grupa produktówRozrzutnik nawozów mineralnych
Numer fabryczny83050799
Nr ew. wew.AC6585
Numer kataloguCU4425903
Rok produkcji1999
Godzin4663 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaFergus Falls, MN
Wycena
Cena bez VAT$ 29 654
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeterragator 8103
model 1999
pneumatic spreader
jd 6081h
jd funk terrsshift ps 11 speeds
jd teammate ii
air spreader 1 bin 270cu ft
single ss apron chain
60 gallon ss foam marker
electric roll tarp
tires 66-43-25 bias front gy 40%
rears primex 10%
dickey john dj 100
outback s light bar
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZIEGLER AG EQUIPMENTPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon