Ag-Chem TG8400B

Ag-Chem TG8400B

Cena
178 291 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
2 428 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaAg-Chem TG8400B
Grupa produktówRozrzutnik nawozów mineralnych
Numer fabrycznyAGCA8400PFNS11002
Nr ew. wew.AC6521
Numer kataloguCU4401918
Rok produkcji2015
Godzin2428 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaRochester, MN
Wycena
Cena bez VAT$ 178 291
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeYear 2015
Agco power 365 hp engine
Cvt transmission
Axle tech
Cloth seat
Air max 1
Chain
36g ss foam marker
Electric roll tarp
50g poly pressure washer
Gy 48x31-20 front
Lf ... 80%, rf ... 20%
Michelin 1000/50r25 rear
Lr ... 1.5", rr ... 1.25"
Raven viper pro
Waas 300
Smart traxx
Auto section shutoff
Auto boom height control
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZIEGLER AG EQUIPMENTPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon