Ag-Chem TG8400B

Ag-Chem TG8400B

Cena
213 580 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
1 635 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaAg-Chem TG8400B
Grupa produktówRozrzutnik nawozów mineralnych
Numer fabrycznyAGCA8400PFNS11176
Nr ew. wew.AC6512
Numer kataloguCU4399629
Rok produkcji2015
Godzin1635 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaAtlantic, IA
Wycena
Cena bez VAT$ 213 580
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeModel 2015
Ap 8.4l with def
Agco cvt
Axle tech prc-673
Amp1 1 bin 409ss 310 cu ft
Dual conveyors
60 gallon ss foam marker
Electric roll tarp
Tires front 48x31-20 radial
Gy 70%
Tires rear 1000/50r32 michelin
Radial 75%
Raven viper pro
Waas phoenix 300
Raven smartrax
Rgl600
Accuboom
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZIEGLER AG EQUIPMENTPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon