Ag-Chem TG7300B

Ag-Chem TG7300B

Cena
266 700 USD
Rok
2017
Przebieg, godzin
237 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaAg-Chem TG7300B
Grupa produktówRozrzutnik nawozów mineralnych
Numer fabrycznyAGCA7300VHNS81024
Nr ew. wew.AC5632
Numer kataloguCU4452425
Rok produkcji2017
Godzin237 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaAltoona, IA
Wycena
Cena bez VAT$ 266 700
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeHID lights
Raven Viper 4
Raven SmarTrax auto steer
New Leader L4000 14ft box 409SS
7ft insert
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZIEGLER AG EQUIPMENTPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon