Ag-Chem TG9300B

Ag-Chem TG9300B

Cena
225 046 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
4 370 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaAg-Chem TG9300B
Grupa produktówRozrzutnik nawozów mineralnych
Numer fabrycznyAGCA9300CFNSF1063
Nr ew. wew.AC6554
Numer kataloguCU4417055
Rok produkcji2015
Godzin4370 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaAtlantic, IA
Wycena
Cena bez VAT$ 225 046
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeSisu 9.8l Tier 4 Final Engine
Engine Sn: K00024
2015 Model Year
Cvt Transmission
Soilection 4 Bin
Granular Bins
Electric Roll Tarp
Leather Seat
Raven Viper 4
Raven Smartrax
Michelin Mega X Bib
1050/50r32 ... 1.25"
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZIEGLER AG EQUIPMENTPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon