New Holland T8.410

New Holland T8.410

Cena
162 151 USD
Rok
2014
Przebieg, godzin
1447 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaNew Holland T8.410
Grupa produktówciągniki rolnicze
Numer fabrycznyZERE06321
Nr ew. wew.B15763
Numer kataloguCU4406963
Rok produkcji2014
Godzin1447 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaCall For Location, MN
Wycena
Cena bez VAT$ 162 151
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Typ ciągnikaCiągnik rolniczy
Features
Dodatkowe informacjeNew holland t8.410
Year 2014
Mfwa
Iveco 8.7l, 6 cyl engine
340 hp engine
18 speed powershift transmission
5 valves
3 point
Quick hitch
Radar
Leather seat
Deluxe cab
Standard lights
Drawbar
Fs 380/85r34 inside @ 45/32
Gy 380/85r35 frt duals @ 45/32
Fs 380/90r50 rears @ 45/32
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZIEGLER AG EQUIPMENTPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon