Kubota M7-171

Kubota M7-171

Cena
115 432 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
620 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaKubota M7-171
Grupa produktówciągniki rolnicze
Numer fabryczny10169
Nr ew. wew.B16019
Numer kataloguCU4449864
Rok produkcji2016
Godzin620 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaCall For Location, MN
Wycena
Cena bez VAT$ 115 432
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Typ ciągnikaCiągnik rolniczy
Features
Dodatkowe informacjeKubota Ms-171
2016 Model Year
Mfwd
Kubota 6.1l Engine
Ps Transmission
30 Gpm Hydraulic Valves
4 Hydraulic Valves
Front Axle Suspension
3 Point
Quick Hitch
Small 1000 Pto
1000 Lb Rear Axle Weights
Deluxe Cab
Cloth Seat
Cat 3 Drawbar
Kubota Lm2605 Loader
86" Bucket
Top Con X25
Firestone Tires
Fronts 540/65r25 ... 1.375"
Rears 650/65r38 ... 1.75"
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZIEGLER AG EQUIPMENTPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon