Challenger MT835

Challenger MT835

Cena
104 740 USD
Rok
2005
Przebieg, godzin
4734 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaChallenger MT835
Grupa produktówciągniki rolnicze
Numer fabrycznyBAM50652
Nr ew. wew.B15842
Numer kataloguCU4420783
Rok produkcji2005
Godzin4734 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaMankato, MN
Wycena
Cena bez VAT$ 104 740
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Typ ciągnikaCiągnik rolniczy
Features
Dodatkowe informacjeYear 2005
Cat c12 engine
16 speed powershift transmission
43 gpm
5 valves
Radar
Cloth seat
Buddy seat
Deluxe cab
Standard lights
30" gen ag belts @ 40/32 in.
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZIEGLER AG EQUIPMENTPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon