Caterpillar 525D

Caterpillar 525D

Cena
95 000 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
6326 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 525D
Grupa produktówleśnictwo - skidery
Numer fabrycznyGKP00133
Nr ew. wew.1101762
Numer kataloguCU4367231
Rok produkcji2015
Godzin6326 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaFayetteville, NC
Wycena
Cena bez VAT$ 95 000
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
EROPSEROPS
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
KOŁOWYWHEELED
WCIĄGARKAWINCH
MOSTEK, POJEDYNCZA FUNKCJAARCH, SINGLE FUNCTION
BLUETOOTHBLUETOOTH
Dodatkowe informacjeBLADE
TONGS
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • układ kierowniczy
  • hamulec
  • hydraulika
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • spulchniarka / chwytak / wciągarka
  • opony
ogólny wygląd
  • NiezłyRear cab is damaged from winch
  • NiezłyNormal wear
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłySmall grab iron is bent but still useable on right side
  • Dobry
  • Niezłyscrapes & scratches, decals scraped
  • Dobry
  • Niezły
  • Tak
elementy zabezpieczające
  • DobryWorking
  • Dobry
  • NiezłyLexsand glass has deep cuts on front lower right and left sides
  • DobryWorking
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Niezłycools fair
  • Dobry
  • Niezłymissing both inside door handle cover
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyNormal wear
  • Dobry
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • 65%
  • 1/4 tank
silnik
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red
  • Normal
  • Normal
układ chłodzenia
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
  • Niezłysome wear & movement
  • Niezłysome oil seepage, minor dripping
  • Niezłysome wear & movement
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
  • DobryOperating correctly
  • DobryNot leaking
  • DobryWet
hydraulika
  • Niezłyseeping, minor leak
  • NiezłyHoses starting to separate at articulating point
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłySight gauge hard to read from ground
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Fair Retail machine.
spulchniarka / chwytak / wciągarka
  • Niezłycracks have been welded
  • NiezłyCable is tattered, missing hook
  • Niezłycracks have been welded
  • Arch has damage on right and left side of frame
opony
  • overall fair tires with tread life left
  • 30.5 L 32
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódFirestone30NieTakTak
Strona lewa, tyłAlliance46NieTakTak
Strona prawa, przódGoodyear52NieTakTak
Strona prawa, tyłGoodyear35NieTakTak
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon