Caterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC

Caterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC

Cena
20 500 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
3514 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC
NMC
Grupa produktówWózki widłowe inne
Numer fabrycznyAT3542019
Nr ew. wew.EQN096687
Numer kataloguCU4470147
Rok produkcji2015
Godzin3514 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaDes Moines, IA
Wycena
Cena bez VAT$ 20 500
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacje188" MFH / 84.5" OALH / 36" FFH TRIPLEX
39.5" WIDE ITA CLASS II INTEGRAL SIDESHIFTER
FORKLIFT PNU 5000#
K25 LE P 10001 6K54A
SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING - TRIPLEX MAST
SOLID PNEUMATIC SINGLE DRIVE & STEER TIRES
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Greg Siedelmann
Telefon:+1 402 891 8600 ext 2066
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon