Jungheinrich ECR327A, 7 318 | 2016 Stoney Creek, ON | 2 411 h | | | | typ silnika - elektrycznie | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich ECR327A, 6 561 | 2016 Winnipeg, MB | 5 421 h | | | | typ silnika - elektrycznie | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich EJE120, 4 305 | 2018 Kitchener, ON | 3 262 h | | | | typ silnika - elektrycznie | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich ETR335DA, 24 164 | 2018 Concord, ON | 6 831 h | | | | jazda - 2 kołaalarm cofaniatyp silnika - elektrycznietyp opony | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich EJE120, 4 343 | 2018 ON | 3 038 h | | | | typ silnika - elektrycznie | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Mitsubishi ESR18N 242, 28 763 | 2016 Concord, ON | 2 010 h | | | | oświetleniejazda - 2 kołaalarm cofaniatyp silnika - elektrycznie | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich EJE120, 4 675 | 2017 Concord, ON | 199 h | | | | typ silnika - elektrycznie | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich EJE120, 5 024 | 2018 Kitchener, ON | 120 h | | | | typ silnika - elektrycznie | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich EJE120, 4 163 | 2017 Kitchener, ON | 2 022 h | | | | typ silnika - elektrycznie | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich EJE120, 4 639 | 2017 Ottawa, ON | 870 h | | | | typ silnika - elektrycznie | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Mitsubishi 2ET3000, 21 043 | 2019 Concord, ON | 2 795 h | | | | oświetleniegaśnicatyp opony - pneumatycznejazda - 2 kołaalarm cofania | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS EC30N2, 29 313 | 2018 ON | 6 027 h | | | | oświetleniegaśnicajazda - 2 kołaalarm cofaniatyp opony - poduszka | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 13 778 | 2016 Pointe-claire, QC | 15 000 h | | | | oświetleniegaśnicatyp opony - pneumatycznejazda - 2 kołaalarm cofania | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-48, 8 037 | 2016 Pointe-claire, QC | 14 862 h | | | | oświetleniegaśnicatyp opony - pneumatycznejazda - 2 kołaalarm cofania | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS EC25N2 SS, 18 841 | 2018 ON | 6 833 h | | | | oświetleniegaśnicajazda - 2 kołaalarm cofaniatyp opony - poduszka | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS 2EP6500, 35 324 | 2015 Concord, ON | 6 083 h | | | | gaśnicatyp opony - pneumatycznejazda - 2 kołaalarm cofaniatyp silnika - elektrycznie | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 8 600 | 2014 Juárez | 8 566 h | | |
Warunki | oświetlenietyp silnika — elektrycznytabliczka cegaśnicaświatło ostrzegawcze | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS 2EP8000-4V, 47 477 | 2017 Concord, ON | 1 008 h | | | | gaśnicaalarm cofaniatyp silnika - elektrycznie | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS 2EP6000-SS, 38 594 | 2021 Concord, ON | 672 h | | | | oświetleniegaśnicatyp opony - pneumatycznejazda - 2 kołaalarm cofania | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS EC25N2 4V, 8 529 | 2017 Concord, ON | 15 454 h | | | | oświetleniegaśnicatyp opony - pneumatycznejazda - 2 kołaalarm cofania | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Mitsubishi FBC30N2 NM, 10 054 | 2016 ON | 11 133 h | | | | oświetleniegaśnicajazda - 2 kołaalarm cofaniatyp opony - poduszka | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 8 551 | 2017 ON | 16 269 h | | | | oświetleniegaśnicatyp opony - pneumatycznejazda - 2 kołaalarm cofania | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 9 401 | 2016 Pointe-claire, QC | 12 606 h | | | | oświetleniegaśnicatyp opony - pneumatycznejazda - 2 kołaalarm cofania | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 9 759 | 2016 Pointe-claire, QC | 11 537 h | | | | oświetleniegaśnicatyp opony - pneumatycznejazda - 2 kołaalarm cofania | Kliknij tutaj po więcej informacji |
|