CAT LIFT TRUCKS EC30N2, 22 246 | 2015 Stoney Creek, ON | 8 254 h | | | | oświetleniegaśnicajazda - 2 kołaalarm cofaniatyp opony - poduszka | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT 2EP5000, 38 219 | 2018 Quebec, QC | 1 083 h | | | | oświetlenietyp silnika — elektrycznyopony pneumatycznealarm cofania | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS EC30LN, 25 424 | 2016 Stoney Creek, ON | 7 229 h | | | | oświetleniegaśnicatyp opony - pneumatycznejazda - 2 kołaalarm cofania | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich ETR345, 23 500 | 2017 Nava | 4 849 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznywidłyopony amortyzowane | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich ETR345, 16 800 | 2015 Nava | 8 193 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznywidłyopony amortyzowane | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS ETG230-36V, 16 000 | 2015 San Nicolás De Las Garza | 4 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznyświatło ostrzegawczeopony lite | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich EZS 570NA, 11 500 | 2017 Puebla | 1 260 h | | |
Warunki
OchronaSIN GARANTIA | typ silnika — elektrycznygaśnicaalarm cofaniatwo speed transmission | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich EJC B14, 11 900 | 2019 San Nicolás De Las Garza | 70 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznywidłyopony amortyzowane | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich EJE 120, 3 700 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 3 163 h | | |
Warunki
OchronaMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA | typ silnika — elektryczny | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich EJE 120, 3 800 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 2 417 h | | |
Warunki
OchronaMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA. | typ silnika — elektryczny | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 5 000 | 2010 Juárez | 4 078 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznyświatło ostrzegawczeopony litenapęd na 2 koławidły | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich ETR 230D, 12 000 | 2013 San Nicolás De Las Garza | 1 365 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznywidłyopony amortyzowane | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich ETR345, 22 600 | 2015 San Nicolás De Las Garza | 863 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznywidłyopony amortyzowane | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich ETR230D, 23 900 | 2015 Reynosa | 3 651 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznywidły | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich ETR 235, 17 300 | 2017 Tlalnepantla De Baz | 12 380 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznyświatło ostrzegawczeopony litewidły | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 5 900 | 2014 San Nicolás De Las Garza | 6 919 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznywidłyopony amortyzowanekaretka, przesuwu bocznego | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 6 000 | 2012 Chihuahua | 1 882 h | | |
Warunki | typ silnika — elektryczny | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich ETR345, 21 700 | 2015 Mérida | 3 025 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznywidłyopony amortyzowane | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich EFG 110K, 11 600 | 2011 Juárez | 593 h | | |
Warunki
OchronaSIN GARANTIA | oświetlenietyp silnika — elektrycznytabliczka ceświatło ostrzegawczenapęd na 2 koła | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Mitsubishi 2ET4000, 23 415 | 2016 Pointe-claire, QC | 381 h | | | | oświetlenietyp silnika — elektrycznygaśnicaświatło ostrzegawczeopony pneumatyczne | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich ETR 230, 24 000 | 2016 Tlalnepantla De Baz | 1 305 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznyświatło ostrzegawczewidły | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich ECR327, 7 332 | 2018 Concord, ON | 1 940 h | | | | typ silnika — elektrycznywidły | Kliknij tutaj po więcej informacji |
Jungheinrich ETG230, 10 200 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 11 349 h | | |
Warunki | typ silnika — elektrycznywidłyalarm cofaniaopony amortyzowane | Kliknij tutaj po więcej informacji |
CAT 2EP5000, 32 759 | 2018 Pointe-claire, QC | 3 394 h | | | | oświetlenietyp silnika — elektrycznygaśnicaalarm cofania | Kliknij tutaj po więcej informacji |
|