Kalmar DCG140-6BW - Wózki Diesla - Magazynowanie - CATERPILLAR WORLDWIDE
Szybkie Wyszukiwanie

Kalmar DCG140-6BW

Kalmar DCG140-6BW

Rok
2018
Przebieg/godziny
6 828 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Pointe-claire, QC
Podstawowe informacje
MarkaKalmar DCG140-6BW
TOROMONT MATERIAL HANDLING
Grupa produktówWózki Diesla
Numer fabrycznyA40401555
Nr ew. wew.LQ126030
Numer katalogu10118839
Rok produkcji2018
Godzin6 828 h
KrajKanada
LokalizacjaPOINTE-CLAIRE, Kanada
Cena
Cena bez VAT216 590 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
OświetlenieLighting
GaśnicaFire Extinguisher
Typ opony - PneumatyczneTire Type - Pneumatic
Jazda - 2 kołaDrive - 2 Wheel
Alarm cofaniaBack-up Alarm
Typ silnika - DieselEngine Type - Diesel
Dodatkowe informacje4WD Assist
6.7L Turbo Cummins Engine with ZF 3 Speed Transmission
Air Cushioned Driver Seat
Cabin with AC and Heater
Capacity : 31,000lbs
Duplex Mast 187" Max Fork Height 162" Overall Lowered Height
Heavy duty 6x6 lift chain
Protection 90 Days / 500 Hours Whichever Comes
SIDE SHIFTING FORK POSITIONER
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.