Hurtigsøk

CAT LIFT TRUCKS GC60K6 4V

CAT LIFT TRUCKS GC60K6 4V

Årsmodell
2018
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Pointe-claire, QC
Basis informasjon
MerkeCAT LIFT TRUCKS GC60K6 4V
TOROMONT MATERIAL HANDLING
GruppeGaffeltrucker - Annet
Serie/VIN nummerAT89B10221
Lager nummerLQ202005
Katalog nummer10124055
Årsmodell2018
Timer1 546 t h
LandCanada
LagerstedPOINTE-CLAIRE, Canada
Pris
Pris eks. MVA89 105 USD
MVAInkluderer ikke fradragsberettiget moms
Pris inkl. MVA-
Detaljer
Ektrautstyr
LysLighting
BrannslukningsapparatFire Extinguisher
Drev - 2 HjulDrive - 2 Wheel
RyggealarmBack-up Alarm
Motortype - PropanEngine Type - Propane
Dekktype - PuteTire Type - Cushion
Beskrivelse188" MFH / 99.5" OALH / 51.5" FFH TRIPLEX MAST
4 SECTION VALVE
AMBER STROBE LIGHT
Capacity : 13,500lbs
DUAL PANORAMIC REAR VIEW MIRROR KIT
FORKS 48"
Protection 90 Days / 500 Hours Warranty Whichever Comes First
REAR LED WORKING LIGHT
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling