Kalmar DCG140-6BW - Diesel Trucker - Truck - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

Kalmar DCG140-6BW

Kalmar DCG140-6BW

Årsmodell
2018
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Pointe-claire, QC
Basis informasjon
MerkeKalmar DCG140-6BW
TOROMONT MATERIAL HANDLING
GruppeDiesel Trucker
Serie/VIN nummerA40401555
Lager nummerLQ126030
Katalog nummer10118839
Årsmodell2018
Timer6 828 t h
LandCanada
LagerstedPOINTE-CLAIRE, Canada
Pris
Pris eks. MVA230 069 USD
MVAInkluderer ikke fradragsberettiget moms
Pris inkl. MVA-
Detaljer
Ektrautstyr
LysLighting
BrannslukningsapparatFire Extinguisher
Dekktype - PneumatiskTire Type - Pneumatic
Drev - 2 HjulDrive - 2 Wheel
RyggealarmBack-up Alarm
Motortype - DieselEngine Type - Diesel
Beskrivelse4WD Assist
6.7L Turbo Cummins Engine with ZF 3 Speed Transmission
Air Cushioned Driver Seat
Cabin with AC and Heater
Capacity : 31,000lbs
Duplex Mast 187" Max Fork Height 162" Overall Lowered Height
Heavy duty 6x6 lift chain
Protection 90 Days / 500 Hours Whichever Comes
SIDE SHIFTING FORK POSITIONER
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling