CAT CVP75 - Vibroplater - Anlegg - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

CAT CVP75

CAT CVP75

E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

HOLT CAT
Melissa, TX
+1 7265671537
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT CVP75
HOLT CAT
GruppeVibroplater
Serie/VIN nummerKPC00269
Lager nummerCES002894
Katalog nummer10192785
Årsmodell2024
LandUSA
LagerstedMelissa, USA
Pris
Pris eks. MVA18 000 USD
MVAInkluderer ikke fradragsberettiget moms
Pris inkl. MVA-
Detaljer
BeskrivelseImpulse Force: 16508 lb
Cycles/Minimum: 2200
Base Plate Width: 29 in
Compaction Area: 8.6 ft²
Base Plate Pressure: 13.33 psi
Base Plate Length: 43 in
Minimum Hydraulic Flow: 28 gal/min
Minimum Operating Pressure: 2000 psi
Weight: 1765 lb
Fits on CategoryTRACK EXCAVATORS, WHEEL EXCAVATOR
Fits on Model311, M318
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling