Anlegg
Anlegg - annet
Varme og tining utstyr
Hurtigsøk
SEND MELDING - #brand#
[Other] H1720
2004
Hours
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Merke
[Other] H1720
Gruppe
Varme og tining utstyr
Serie/VIN nummer
6882
Lager nummer
UA1078
Jeg har objekter jeg vil selge
Jeg er interessert i opplysninger rundt garantier
Jeg er interessert i finansiering
Jeg er interessert i kundeverdiavtaler
Ja, jeg vil gjerne motta fremtidig markedsføring (f.eks. ny produktinformasjon, kampanjer) e-postkommunikasjon fra Caterpillar (Caterpillar Inc. og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Uansett om du bestemmer deg for å motta denne markedsføringskommunikasjonen, vil Caterpillar fortsette å sende tjeneste-/transaksjonsmeldinger, inkludert de som har å gjøre med eventuelle kontoer du måtte ha hos oss. Se vår globale erklæring om personvern for mer informasjon om Caterpillars personvernpraksis og rettigheter du måtte ha.
Nei, jeg vil ikke motta fremtidig markedsføring på e -post fra Caterpillar Inc.
*
Informasjonen som samles inn vil bli brukt til å behandle forespørselen din og bli håndtert i samsvar med vår
Personvernerklæring
SEND MELDING - #brand#
Search
Tilbake til søk
H1720
Hjem
Anlegg
Anlegg - annet
Varme og tining utstyr
Anleggs- og gruveutstyr H1720
Årsmodell
2004
Skriv ut
Legg til i favoritter
‹
›
×
Video av [Other] H1720
Del:
Meldingen er sendt.
E-post
x
Navn
Min e-post:
*
Min venns e-post:
*
Melding:
Send melding
$
4 524
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Karratha, WA
+61 737221403
Vis telefonnummer
Om forhandler
Besøk hjemmeside
Tilgjenglige forsikringer
Kundeverdiavtale
Spesial tilbud
Fagartikler
Basis informasjon
Detaljer
Basis informasjon
Merke
H1720
Gruppe
Varme og tining utstyr
Serie/VIN nummer
6882
Lager nummer
UA1078
Katalog nummer
4890627
Årsmodell
2004
Land
Australia
Lagersted
Karratha, Australia
Pris
Pris eks. MVA
4 524
USD
MVA (10%)
452
USD
Pris inkl. MVA
4 977
USD
Detaljer
Beskrivelse
DETAILS:
• Class: Portable Air Conditioner
• Stock No.: UA1078
• Manufacturer Year: 2004
• Location: Karratha WA
RATED OUTPUT:
• 17Kw
• Maximum Ambient Temp: 50ºc
• Operating Range: -4 ºc to 46ºc
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1600 mm
• Width (mm): 1100 mm
• Height (mm): 1800 mm
• Weight (Kg): 550 kg
DESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated.
• Colling capacity 17kW, Heating Capacity 17kW
• VSD control to evaporator fan
• R22 Refrigerant
• Designed for outdoor all weather use
• Ready to run
For a full listing of available stock visit ... quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
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
Siden er driftet av Mascus Norge